(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプソー350

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイプソー350

通常単価(税別)
663,525円
税込単価
729,878円

【特長】・フレキワイヤ式で、最大350Aまで対応・水道配管の取り替え工事に最適...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧(V):
    100
  • ストローク(mm):
    57
  • 消費電力(W):
    750
  • 二重絶縁:
  • 詳細タイプ:
    フレキ・ワイヤ式
  • トラスココード:
    852-2881
  • 質量(g):
    57000
  • 仕様切断能力:
    50A~350A
  • 付属品:
    グリッソーの刃320・380・430・480・530mm各1本、ガイドプレート250AW・300AW・350AW、収納箱

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニングの切断に
 
切断能力50A~350A 2"~14" 
動力フレキ・ワイヤ式
ストローク長さ57mm
質量57kg
モータ100V・750W
標準付属品グリットソーのこ刃320・380・430・480・530mm 各1本
ガイドプレート250AW・300AW・350AW、収納箱
パイプソー350 外観

使用方法・使用事例

使用事例

パイプソー350 使用例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

58013

1個

663,525( 729,878円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキワイヤ式で、最大350Aまで対応
・水道配管の取り替え工事に最適
・フレキワイヤ式のため火花の心配がなく、湧水・管内の残水も問題なく切断
・ウォーム機構により、コンパクトでラクに切断可能

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプソー350の型番58013のページです。
型番58013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプソー350

パイプソー350

    ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断にパイプソー300 PAT.

    ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断にパイプソー300 PAT.

      パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS350

      パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS350

        レシプロソー JR3070CT

        レシプロソー JR3070CT

          ハイパーソー150S(チェーンバイス付)

          ハイパーソー150S(チェーンバイス付)

            鋼管・ステンレス管・樹脂管などの既設配管の切断にパイプソー200SP

            鋼管・ステンレス管・樹脂管などの既設配管の切断にパイプソー200SP

              パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS337

              パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS337

                セーバーソー CR13VC

                セーバーソー CR13VC

                  パワーソー

                  パワーソー

                    ハイパーソー用のこ刃

                    ハイパーソー用のこ刃

                      パイプソー380SP(バイメタル仕様)

                      パイプソー380SP(バイメタル仕様)

                        ワイヤブラシ 6641521

                        ワイヤブラシ 6641521

                          セーバソー CR13V2

                          セーバソー CR13V2

                            メーカー アサダ アサダ アサダ マキタ レッキス工業 アサダ アサダ HiKOKI(旧日立工機) 松阪商事 レッキス工業 アサダ リョービ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 663,525円 636,233円 19,588円 41,088円 64,550円 100,635円 48,743円 33,775円 65,067円 4,613円 276,682円 2,079円 33,723円
                            通常出荷日 4日目   4日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) その他関連品 レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) その他関連品 レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) その他関連品 - - レシプロソー(パイプソー)
                            電圧(V) 100 100 - AC100 - 100 - AC100 - - - - AC100
                            ストローク(mm) 57 57 - 32 26 26 - 29 26 - 57 - 29
                            消費電力(W) 750 750 - 1430 1200 1300 - 1010 - - 1300 - 1010
                            二重絶縁 - - - - -

                            ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました