(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断にパイプソー300 PAT.

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断にパイプソー300 PAT.

通常単価(税別)
636,233円
税込単価
699,856円

【特長】・フレキワイヤ式だから、ガス管の切断に最適!!・ガス埋設管の取り替え工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧(V):
    100
  • ストローク(mm):
    57
  • 消費電力(W):
    750
  • 二重絶縁:
  • 詳細タイプ:
    フレキ・ワイヤ式
  • トラスココード:
    852-2880
  • 質量(g):
    57000
  • 仕様切断能力:
    50A~300A
  • 付属品:
    ハイスのこ刃320・380・490mm各1本、ガイドプレート200AG・300AG、収納箱

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

58003

1個

636,233( 699,856円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキワイヤ式だから、ガス管の切断に最適!!
・ガス埋設管の取り替え工事に最適。
・フレキワイヤ式のため火花の心配がなく、湧水・管内の残水も問題なく切断。
・ラックピニオン機構により、コンパクトでラクに切断可能。
・低騒音コンデンサモータ採用により夜間作業も安心。
【用途】
・ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断にパイプソー300 PAT.の型番58003のページです。
型番58003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断にパイプソー300 PAT.

ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断にパイプソー300 PAT.

    パイプソー350

    パイプソー350

      小型レシプロソー JR1000FT

      小型レシプロソー JR1000FT

        バッテリーセーバーソー GSA18V-LIH(本体のみ)

        バッテリーセーバーソー GSA18V-LIH(本体のみ)

          パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS337

          パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS337

            小型レシプロソー

            小型レシプロソー

              18Vコードレスセーバーソー本体のみ

              18Vコードレスセーバーソー本体のみ

                マルチツール(カットソー)

                マルチツール(カットソー)

                  セーバーソー GSA1200PE

                  セーバーソー GSA1200PE

                    セーバーソー GSA1100E

                    セーバーソー GSA1100E

                      セーバーソー CR13VC

                      セーバーソー CR13VC

                        10.8V コードレスセーバーソー

                        10.8V コードレスセーバーソー

                          ワイヤブラシ 6641531

                          ワイヤブラシ 6641531

                            メーカー アサダ アサダ マキタ ボッシュ アサダ マキタ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) リョービ
                            通常価格 636,233円 663,525円 34,681円 37,659円 48,743円 41,022円 70,900円 50,759円 46,095円 38,047円 33,775円 20,950円 2,674円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   1日目   4日目   3日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   7日目   4日目  
                            商品タイプ レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) カットソー その他関連品 レシプロソー(パイプソー) - カットソー カットソー カットソー レシプロソー(パイプソー) セーバーソー -
                            電圧(V) 100 100 AC100 18 - 単相100 18 - 100(50-60Hz) 100(50-60Hz) AC100 10.8 -
                            ストローク(mm) 57 57 14 28 - 14 32 - 28 28 29 13 -
                            消費電力(W) 750 750 340 - - 340 - - 1200 1100 1010 - -
                            二重絶縁 - - - - -

                            ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断にパイプソー300 PAT.のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました