(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コヅチ スリーエル 万能型腰袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コヅチ スリーエル 万能型腰袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,660円
税込単価
2,926円

【特長】・アクティブワーカーこそスタイリッシュに決める、プロフェッショナルに贈...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    人工スウェード、人工皮革

型番

SW-012BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW-012BK

5個

2,660( 2,926円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクティブワーカーこそスタイリッシュに決める、プロフェッショナルに贈る「スリーL」のコンセプト。
・THREE L
・LOOK 見た目で差がつくデザイン性
・LIKE 使うたびに好きになる高機能
・LEATHER 耐久性に優れた新素材

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コヅチ スリーエル 万能型腰袋の型番SW-012BKのページです。
型番SW-012BKに関する仕様情報を記載しております。

コヅチ スリーエル 万能型腰袋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました