(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフセット砥石“ニュータッチ”

オフセット砥石“ニュータッチ”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
271円
税込価格
298円

ソフトなアタリで、らくらく作業ができるフレキシブル砥石。【特長】・柔軟性を追求...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    100
  • 孔径(mm):
    15
  • 厚さ(mm):
    3
  • 最高使用周速度(m/s):
    72

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
最適被削材
粒度(#)
砥材
JANコード
トラスココード
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
一般鋼
80
AC
4532373003938
451-7806
-
13750
47.000
10

20個

271( 298円 )

1日目

一般鋼
120
AC
4532373003969
451-7776
-
13750
47.000
10

20個

271( 298円 )

1日目

ステンレス鋼
120
WA
4532373004058
451-7814
49.000
-
-
10

20個

271( 298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソフトなアタリで、らくらく作業ができるフレキシブル砥石。
【特長】
・柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができる。
・鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適。
【用途】
・平面、曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。

商品情報

柔軟性を追求し、ソフトなアタリで接触面積が大きく、平面研磨に適したフレキシブル砥石

ニュータッチ 研磨用砥石 外径 100mm:関連画像

ニュータッチの外観

ニュータッチ 研磨用砥石 外径 100mm:関連画像

外観

ニュータッチ 研磨用砥石 外径 100mm:関連画像

使用面

ニュータッチの特長

柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができる。
鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適。

ニュータッチの用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。

製品仕様

WA:ステンレス鋼用。

外径 厚み 孔径 砥粒 粒度 硬度 最高使用周速度
100 3 15 AC 80 - 72m/s
(4,300m/min)
120
WA 120
  • ※ 外径・厚み・孔径の単位は全てmmとなっております。
  • ※ サイズによってはラインナップの有無がございますのでご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフセット砥石“ニュータッチ”

オフセット砥石“ニュータッチ”

    ニュータッチ 研磨用砥石

    ニュータッチ 研磨用砥石

      ファインタッチ 研磨用砥石

      ファインタッチ 研磨用砥石

        速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ ダブル

        速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ ダブル

          フレキシブル砥石・ゴールドてんとう虫タッチ

          フレキシブル砥石・ゴールドてんとう虫タッチ

            オフセット砥石“CCグラインドソリッド”

            オフセット砥石“CCグラインドソリッド”

              スーパーバイオ SV

              スーパーバイオ SV

                ファインタッチ 外径100・180mm

                ファインタッチ 外径100・180mm

                  Cエース 研削用砥石

                  Cエース 研削用砥石

                    速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ サーフェイス

                    速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ サーフェイス

                      電着ダイヤモンドホイール 切断、研磨兼用

                      電着ダイヤモンドホイール 切断、研磨兼用

                        オフセット砥石スーパーホークX

                        オフセット砥石スーパーホークX

                          スキルネット(オフセット形) SN

                          スキルネット(オフセット形) SN

                            メーカー ニューレジストン ニューレジストン ニューレジストン EARTH MAN クレトイシ PFERD 日本レヂボン ニューレジストン ニューレジストン EARTH MAN トラスコ中山 ノリタケ 日本レヂボン
                            通常価格 271円 228円 258円 3,291円 8,314円 797円 7,623円 230円 153円 2,243円 11,707円 474円 4,724円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            外径(mm) 100 100 - 100 100 - - - - 100 100 - -
                            孔径(mm) 15 - - φ20(付属リングφ15mm) 15 - - - - φ20(付属リングφ15mm) 15 - -
                            厚さ(mm) 3 - - - 3 - 6 - 6 - 14 6 -
                            最高使用周速度(m/s) 72 72 72 - - - - 72 72 - - - -

                            オフセット砥石“ニュータッチ”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 『ニュータッチ』と『ファインタッチ』の違いは何ですか?
                            A
                            『ニュータッチ』の特長は、その柔軟性。『ファインタッチ』に比べ柔らかく、鋼材との接触面積が広くなるため、平面研磨に適しています。
                            それに対し『ファインタッチ』は『ニュータッチ』よりタフな構造をもっているので、角面などの過酷な箇所の研磨作業に適しています。

                            オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました