(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4"高圧クイックコントロールバルブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,762円
税込単価
12,938円

【特長】・バルブ付きで高圧力時の接続もカンタン。【用途】・カーエアコンのサービ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • ホース接続:
    1/4"フレアオス
  • トラスココード:
    852-1233

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1/4"高圧クイックコントロールバルブ  製品の基本仕様・特長
  • R134a
  • ホース接続:1/4" フレアオス
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y41337

1個

11,762( 12,938円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブ付きで高圧力時の接続もカンタン。
【用途】
・カーエアコンのサービスポートとのクイック接続に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"高圧クイックコントロールバルブの型番Y41337のページです。
型番Y41337に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4"高圧クイックコントロールバルブ

1/4"高圧クイックコントロールバルブ

    1/4"低圧クイックコントロールバルブ

    1/4"低圧クイックコントロールバルブ

      12.7sq. ドレンプラグソケット

      12.7sq. ドレンプラグソケット

        ドレンボルトソケットセット

        ドレンボルトソケットセット

          メーカー アサダ アサダ KTC(京都機械工具) TONE
          通常価格 11,762円 12,250円 2,595円 4,400円
          通常出荷日 5日目   4日目   1日目   5日目  
          商品タイプ 汎用ツール 汎用ツール エンジン関連 エンジン関連
          ホース接続 1/4"フレアオス 1/4"フレアオス - -
          トラスココード 852-1233 852-1234 - -

          1/4"高圧クイックコントロールバルブのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました