(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

土牛産業 ブラメタフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FM-41
土牛産業 ブラメタフック ブラメタフック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
824円
税込単価
906円

【特長】・落下防止用のコード取り付け穴付きです。・パズルプレート採用で取り付け...

詳細情報を確認する

Loading...

FM-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FM-41

FM-41

4962819021927

5個

824( 906円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・落下防止用のコード取り付け穴付きです。
・パズルプレート採用で取り付け簡単です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

土牛産業 ブラメタフックの型番FM-41のページです。
型番FM-41に関する仕様情報を記載しております。

土牛産業 ブラメタフックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FM-18
FM-35
FM-39
FM-40
FM-50
FM-52
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード

1,170円

( 1,287円 )
5個 あり

8日目

4962819021880

591円

( 650円 )
5個 あり

8日目

4962819021897

784円

( 862円 )
5個 あり

8日目

4962819021903

793円

( 872円 )
5個 あり

8日目

4962819021910

1,007円

( 1,108円 )
5個 あり

8日目

4962819021934

1,947円

( 2,142円 )
5個 あり

6日目

4962819021941

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました