(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具箱 ドカット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工具箱 ドカット

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,989円
税込単価
3,288円

現場作業を強力にサポートするツールバック。【特長】・バックルが蝶番になる・左右...

詳細情報を確認する

Loading...

バックルが蝶番になるツールバック

  • サイズ:465×333×322mm。
  • 重量:2.6kg。
  • 容量:約27L。
D-4700

D-4700

D-4700寸法(目安)

D-4700寸法(目安)

使用例

丸鋸収納の台座として

丸鋸収納の台座として

丸鋸台座で水平収納

丸鋸台座で水平収納

便利な深型中皿(仕切板付)

便利な深型中皿(仕切板付)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-4700

2個

2,989( 3,288円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

現場作業を強力にサポートするツールバック。
【特長】
・バックルが蝶番になる
・左右両方から開閉できます
・さまざまな釣りを強力サポート
・強力ボディーでイスがわりに座れます
【用途】
・大型電動工具等の収納に最適
・工具、道具などの収納に便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具箱 ドカットの型番D-4700のページです。
型番D-4700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工具箱 ドカット

工具箱 ドカット

    オールマイティーバケット

    オールマイティーバケット

      ツールバッグミニ ETBシリーズ

      ツールバッグミニ ETBシリーズ

        ショルダーバッグ

        ショルダーバッグ

          ドッキングバケット

          ドッキングバケット

            ツールバッグティストTBT-3500

            ツールバッグティストTBT-3500

              大型電工用バケツ

              大型電工用バケツ

                WORKMASTER-α 万能工具差し

                WORKMASTER-α 万能工具差し

                  ワークマスター ツールバッグ

                  ワークマスター ツールバッグ

                    ステンレスツールステーション F-TS002

                    ステンレスツールステーション F-TS002

                      RS Mr.ツールバックKS

                      RS Mr.ツールバックKS

                        工具箱 スーパーボックス

                        工具箱 スーパーボックス

                          ツールキャリーバッグ(キャスター付)

                          ツールキャリーバッグ(キャスター付)

                            メーカー リングスター コヅチ E-Value トラスコ中山 コヅチ リングスター コヅチ WORKMASTER-A ワークマスター SK-11 リングスター リングスター トラスコ中山
                            通常価格 2,989円 1,430円 1,154円 12,562円 5,427円 3,972円 15,705円 980円 2,380円 16,888円 3,788円 2,629円 19,932円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   3日目   1日目   4日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                            開き方 片開き - - - - - - - - - - 片開き -
                            中皿 あり - - - - - - - - - - あり -
                            外寸(mm) 465×333×322 - - - - - - - - - - - -
                            内寸(mm) 360×255×210 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 高耐衝撃性コーポリマー - - - - - - - - - - 高耐衝撃性コーポリマー -

                            工具箱 ドカットのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            出張用
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/31
                            出張時に工具をドカドカ入れて使用しています。
                            多くの物が入るので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            道具入れ
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/03
                            仕事の道具類をまとめて入れるために使用しています。
                            上部で椅子にもなる点が気に入っていますが、蓋が開けにくいので、取っ掛かりのようなものが有ると開けやすくなるのかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気配線工具やテレビ配線工具入れに
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/18
                            電気配線やテレビ配線関連の工具入れとして使用。
                            サイズがよく、キレイに収まります。
                            レベルチェッカーや各種ペンチ類、配線、末端金具等がキレイに収まります。
                            複数個使用して使い分けてるので電気配線工具用として使っているほうは
                            ペンチのサイズがギリギリなのであと数ミリ大きければと思うことも・・・
                            測定機器や計測機器も入れていますが、箱が頑丈なので安心感があります。
                            休憩時にイスとして使えるのも結構ポイント高いです。
                            かなりタフで、少々荒く使ってもへこたれないのが気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました