(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ティグ溶加棒(低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用)

ティグ溶加棒(低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,676円 ~ 21,402円  特別価格 
税込価格
20,544円 ~ 23,542円  特別価格 

【用途】SUS304やSUS304L、SUS301やSUS302等の溶接を行う...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 棒長(mm):
    1000
  • 内容量:
    1パック(5kg入)
  • 化学成分一例C(%):
    0.012
  • Si(%):
    0.37
  • Mn(%):
    1.7
  • P(%):
    0.024
  • S(%):
    0.01
  • Ni(%):
    9.99
  • Cr(%):
    19.82
  • 引張強さ(N/mm2):
    568
  • 伸び(%):
    46.6
  • 0.2%耐力(N/mm2):
    404
  • 棒端色:
    赤色

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
棒径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.2

1個

21,402円

19,261

( 21,187円 )

4日目

1.6

1個

20,942円

18,847

( 20,732円 )

4日目

2.4

1個

18,676円

16,808

( 18,489円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
SUS304やSUS304L、SUS301やSUS302等の溶接を行う際に付加する溶加棒です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ティグ溶加棒(低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用)

ティグ溶加棒(低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用)

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR

      ステンレスTIG溶接棒 NS-316R

      ステンレスTIG溶接棒 NS-316R

        ステンレス鋼用TIG溶接棒 TG-S308

        ステンレス鋼用TIG溶接棒 TG-S308

          ステンレス鋼用TIG材料/溶接棒 TG-S316

          ステンレス鋼用TIG材料/溶接棒 TG-S316

            ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R

            ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R

              ステンレスTIG棒 TG-309

              ステンレスTIG棒 TG-309

                ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308L

                ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308L

                  ステンレスワイヤ- MG309L

                  ステンレスワイヤ- MG309L

                    18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

                    18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

                      18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308T

                      18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308T

                        ステンレス鋼用被覆棒 NC-36/NC-36L

                        ステンレス鋼用被覆棒 NC-36/NC-36L

                          ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308

                          ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308

                            メーカー ニツコー熔材工業 ニツコー熔材工業 ニツコー熔材工業 神戸製鋼所 神戸製鋼所 ニツコー熔材工業 タセト 菱小 タセト 菱小 菱小 神戸製鋼所 菱小
                            通常価格 18,676円 22,225円 21,119円 13,984円 19,176円 12,500円 14,370円 29,830円 41,907円 11,952円 10,420円 8,128円 29,119円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目~   11日目   3日目~   4日目   4日目   4日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ
                            棒長(mm) 1000 1000 1000 - - 1000 1000 - - 1000 1000 - -
                            内容量 1パック(5kg入) 1ケース(5kg入) 1箱(5kg入) - - 1ケース(5kg入) - - - - - - -
                            化学成分一例C(%) 0.012 0.010 0.04 - - 0.05 - - - - - - -
                            Si(%) 0.37 0.40 0.48 - - 0.36 - - - - - - -

                            ティグ溶加棒(低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました