(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノベルティボックス L/M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノベルティボックス L/M

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
842円
税込価格
926円

ハーフトレイ付きのミニツールケース、中身が見やすいクリアタイプです。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
仕切板
カラー
JANコード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
297×180×126
286×153×62
5
ブルー
4963189310789
中皿×1、本体仕切版×1、中皿可変仕切板×4

5個

842( 926円 )

1日目

297×180×126
286×153×62
5
レッド
4963189310796
中皿×1、本体仕切版×1、中皿可変仕切板×4

5個

842( 926円 )

1日目

297×180×126
286×153×62
5
イエロー
4963189310802
中皿×1、本体仕切版×1、中皿可変仕切板×4

5個

842( 926円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハーフトレイ付きのミニツールケース、中身が見やすいクリアタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノベルティボックス L/M

ノベルティボックス L/M

    ミリオンボックス

    ミリオンボックス

      明邦化学 ジミー

      明邦化学 ジミー

        蓋付パーツバッグ

        蓋付パーツバッグ

          330x390x100mm トートバッグ

          330x390x100mm トートバッグ

            310x260x145mm 釘 袋

            310x260x145mm 釘 袋

              ボストンバッグ(ショルダーベルト付)

              ボストンバッグ(ショルダーベルト付)

                腰袋(ベルト通し幅 65mm〜85mm)

                腰袋(ベルト通し幅 65mm〜85mm)

                  キャンバスサック

                  キャンバスサック

                    サンイデア セパレート付コンテナ

                    サンイデア セパレート付コンテナ

                      ツールホルダー(ベルト通し幅 60mm,65mm)

                      ツールホルダー(ベルト通し幅 60mm,65mm)

                        480x400x150mm トートバッグ

                        480x400x150mm トートバッグ

                          350x250x350mm 電工バケツ(角型)

                          350x250x350mm 電工バケツ(角型)

                            メーカー メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) 基陽 エスコ エスコ エスコ エスコ DENSAN サンイデア エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 842円 514円 142円 1,410円 755円 4,660円 4,770円 1,320円 1,600円 714円 1,200円 940円 8,570円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   7日目~   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            形状 - - - - - - - - -
                            本体材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - - - - - - ポリプロピレン - - -

                            ノベルティボックス L/Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました