(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

明邦化学 トム SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

明邦化学 トム SS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
118円
税込単価
130円

【特長】・長手方向1本の仕切りが固定タイプのケース。・可変仕切板6枚付き。・最...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-SS

5個

118( 130円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長手方向1本の仕切りが固定タイプのケース。
・可変仕切板6枚付き。
・最大コマ数8コマ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

明邦化学 トム SSの型番T-SSのページです。
型番T-SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

明邦化学 トム SS

明邦化学 トム SS

    明邦化学 ナンシー SS

    明邦化学 ナンシー SS

      グローブホルダー

      グローブホルダー

        明邦化学 ジミー

        明邦化学 ジミー

          フリーケース OL

          フリーケース OL

            クリーニングキット クリーニングブラシ

            クリーニングキット クリーニングブラシ

              メーカー メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) セフティー3 メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) CAMELBAK(キャメルバック)
              通常価格 118円 142円 498円 142円 707円 2,656円
              通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
              形状 - -
              外寸(mm) 103×73×23 103×73×23 - - 330×221×50 -
              内寸(mm) 95×55×19 95×55×19 - - - -
              仕切板 6 4 - - 12 -
              本体材質 ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン ポリプロピレン -

              明邦化学 トム SSのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました