(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HDC・A 高精度コレットホルダ BT

HDC・A 高精度コレットホルダ BT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
32,957円 31,968円
税込単価
36,253円 35,165円

【特長】・ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    30
  • クーラント等供給方式:
    センタースルー
  • CADデータ有無:
    2D
  • 付属品:
    キャップ

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
適用コレット
重量(g)
使用スパナ
L1(mm)
D1(mm)
B(mm)
キャップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT30-HDC16A-120

16.0以下
3.0以上
3.5~16
120
FDC-16
1000
S-4L
38~82
36
0~6
HDP-16

1個

32,957円

31,968

( 35,165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

BT30-HDC16A-120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDC・A 高精度コレットホルダ BTの型番BT30-HDC16A-120のページです。
型番BT30-HDC16A-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HDC・A 高精度コレットホルダ BT

HDC・A 高精度コレットホルダ BT

    高精度コレットホルダ HDC・A

    高精度コレットホルダ HDC・A

      ST-MRC F ストレ-トシャンクコレットチャック

      ST-MRC F ストレ-トシャンクコレットチャック

        コレットホルダ(Metric仕様)

        コレットホルダ(Metric仕様)

          KH-A クイックチェンジ スタブホルダ コレットセット

          KH-A クイックチェンジ スタブホルダ コレットセット

            KH-E クイックチェンジ スタブホルダ KHB-E ホルダボディ

            KH-E クイックチェンジ スタブホルダ KHB-E ホルダボディ

              スパナ(DTA3用)

              スパナ(DTA3用)

                MRC コレットチャックホルダ

                MRC コレットチャックホルダ

                  KM63XMZ-ER/コレットチャック

                  KM63XMZ-ER/コレットチャック

                    レンチ(DTB3用)

                    レンチ(DTB3用)

                      メーカー NTツール NTツール マンヨーツール アルプスツール NTツール NTツール MSTコーポレーション マンヨーツール WINWELL JAPAN MSTコーポレーション
                      通常価格 32,957円 26,620円 16,130円 14,116円 32,487円 23,333円 7,429円 33,590円 49,251円 3,347円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   8日目   3日目  
                      主軸・シャンク形状 BT BT - - - ST(ストレートシャンク) - BT - -
                      主軸・シャンク種類 BT BT - - - ST - BT - -
                      主軸・シャンク番号 30 - - - - - - - - -
                      クーラント等供給方式 センタースルー - - - - センタースルー - センタースルー - -
                      CADデータ有無 2D 2D - - - - - - - -

                      HDC・A 高精度コレットホルダ BTのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました