(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-11E
ERC、ERC-T、ERZ 専用スパナ センヨウスパナ

ERC、ERC-T、ERZ 専用スパナ S-11E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【用途】・コレットホルダなどのキャップの締め付けに使います。

詳細情報を確認する

Loading...

S-11E の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
標準締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-11E

15~20

1個

1,200( 1,320円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・コレットホルダなどのキャップの締め付けに使います。

S-11Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ERC、ERC-T、ERZ 専用スパナの型番S-11Eのページです。
型番S-11Eに関する仕様情報を記載しております。

ERC、ERC-T、ERZ 専用スパナのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S-8E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
標準締付けトルク
(N・m)

1,006円

( 1,107円 )
1個 -

5日目

5~7

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました