(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:G-15.0X20
G 型 案内用固定ブシュ アンナイヨウコテイブシュGガタ

G 型 案内用固定ブシュ G-15.0X20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,098円
税込単価
2,308円

【特長】・差込ブシュを案内するためにブシュプレートに取付けるブシュです。

詳細情報を確認する

  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

G-15.0X20 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
内径(mm)
外径(mm)
全長(mm)
首下長ℓ(mm)
工具差し込み部R(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-15.0X20

15
22
20
20
2

1個

2,098( 2,308円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込ブシュを案内するためにブシュプレートに取付けるブシュです。

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

G-15.0X20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G 型 案内用固定ブシュの型番G-15.0X20のページです。
型番G-15.0X20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G 型 案内用固定ブシュ

G 型 案内用固定ブシュ

    φ20 丸ダイス用ソケット

    φ20 丸ダイス用ソケット

      トルクリミッター付スパナ

      トルクリミッター付スパナ

        メガナット

        メガナット

          スパナ EYツーリング用

          スパナ EYツーリング用

            B 型 ツバ付き固定ブシュ

            B 型 ツバ付き固定ブシュ

              A 型 ツバなし固定ブシュ

              A 型 ツバなし固定ブシュ

                QCH用レンチ

                QCH用レンチ

                  モジュラータイプスペーサ(段付スペーサ)

                  モジュラータイプスペーサ(段付スペーサ)

                    φ25 丸ダイス用ソケット

                    φ25 丸ダイス用ソケット

                      ニューベビーナット(ニューベビーチャック用)

                      ニューベビーナット(ニューベビーチャック用)

                        クーラントシールスクリュ用スパナ

                        クーラントシールスクリュ用スパナ

                          ツールクランパ

                          ツールクランパ

                            メーカー NTツール エスコ ユキワ精工 大昭和精機 ユキワ精工 NTツール NTツール マンヨーツール 日研工作所 エスコ 大昭和精機 ユキワ精工 日研工作所
                            通常価格 1,488円 4,088円 19,800円 6,565円 1,540円 1,780円 1,363円 2,200円 7,866円 4,476円 6,825円 1,410円 13,938円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D - - - - 2D 2D - - - - - -

                            G 型 案内用固定ブシュのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            治具
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/29
                            治具を作製し、こちらの商品を使用しました。寸法も出ており、問題はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G-12.0X16
                            G-12.0X20
                            G-15.0X16
                            G-18.0X20
                            G-18.0X25
                            G-22.0X20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首下長ℓ
                            (mm)
                            工具差し込み部R
                            (mm)

                            1,697円

                            ( 1,867円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            121816162

                            1,857円

                            ( 2,043円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            121820202

                            1,920円

                            ( 2,112円 )
                            1個 -

                            5日目

                            152216162

                            2,146円

                            ( 2,361円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            182620202

                            2,146円

                            ( 2,361円 )
                            1個 -

                            3日目

                            182625252

                            2,352円

                            ( 2,587円 )
                            1個 -

                            3日目

                            223020203

                            ブシュカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました