(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E 型 左回り切欠き型差込みブシュ

E 型 左回り切欠き型差込みブシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,940円 ~ 7,419円
税込価格
5,434円 ~ 8,161円

【用途】・長期にわたり大量に同じ製品を作るとき・複数の穴(刃物径)をご使用され...

詳細情報を確認する

  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
内径(mm)
外径(mm)
ツバ部径(mm)
全長(mm)
首下長ℓ(mm)
工具差し込み部R(mm)
ℓ1(mm)
規格
h(mm)
a(mm)
A(°)
r(mm)
止めネジ/止めガネ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10.8
18
30
29
20
2
9
並級ドリル用
3.5
3
45
7
R-5

1個

4,940( 5,434円 )

3日目

20.5
30
47
37
25
3
12
並級ドリル用
5
4
40
9
R-6

1個

7,419( 8,161円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・長期にわたり大量に同じ製品を作るとき
・複数の穴(刃物径)をご使用される場合
・2種類以上のドリルを使用するとき。又は、ドリル加工とリーマ加工を併用するとき

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E 型 左回り切欠き型差込みブシュ

E 型 左回り切欠き型差込みブシュ

    D 型 右回り切欠き型差込みブシュ

    D 型 右回り切欠き型差込みブシュ

      C 型 丸型差込みブシュ

      C 型 丸型差込みブシュ

        F 型 切欠き型差込みブシュ

        F 型 切欠き型差込みブシュ

          “ドリルドリフト”

          “ドリルドリフト”

            ニューストロング ドリルドリフト

            ニューストロング ドリルドリフト

              チャックレンチ(マイクロンチャック)

              チャックレンチ(マイクロンチャック)

                メガナット(メガマイクロチャック用)

                メガナット(メガマイクロチャック用)

                  スーパーG1チャック用振れ調整器ゼロダス

                  スーパーG1チャック用振れ調整器ゼロダス

                    ユキワ精工 スプリングコレット

                    ユキワ精工 スプリングコレット

                      ドリルソケット【モーテルステーパ用】

                      ドリルソケット【モーテルステーパ用】

                        ドリルスリーブ【モーテルステーパ用】

                        ドリルスリーブ【モーテルステーパ用】

                          HSKモジュラータイプベースホルダ

                          HSKモジュラータイプベースホルダ

                            メーカー NTツール NTツール NTツール NTツール トラスコ中山 ニューストロング 聖和精機 大昭和精機 ユキワ精工 ユキワ精工 トラスコ中山 トラスコ中山 日研工作所
                            通常価格 4,940円 3,604円 2,991円 3,328円 1,000円 15,395円 2,500円 6,182円 28,864円 10,170円 12,132円 4,050円 29,171円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D 2D 2D 2D - - - - - - - - -

                            E 型 左回り切欠き型差込みブシュのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            治具
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/29
                            ドリルやリーマを案内するブッシュが必要な時は、よくこちらのものを利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブシュカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました