(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A 型 ツバなし固定ブシュ

A 型 ツバなし固定ブシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
1,363円 ~ 6,036円  特別価格 
税込価格
1,499円 ~ 6,640円  特別価格 

【特長】・ブシュプレートに圧入固定し、ドリルまたはリーマをガイドするためのツバ...

詳細情報を確認する

  • ツバ:
    なし
  • 固定/差込:
    固定
  • 材質:
    SK-5または同等以上の材質
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定1,356件の候補があります。

Loading...

商品仕様

型番リスト

型番
適応工具
内径(mm)
外径(mm)
全長(mm)
首下長ℓ(mm)
工具差し込み部R(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
並級ドリル
0.8
3
6
6
1

1個

2,929( 3,222円 )

5日目

並級ドリル
0.8
3
8
8
1

1個

3,216( 3,538円 )

3日目

並級ドリル
0.9
3
6
6
1

1個

2,929( 3,222円 )

3日目

並級ドリル
0.9
3
8
8
1

1個

3,216( 3,538円 )

3日目

並級ドリル
1
3
6
6
1

1個

2,441( 2,685円 )

3日目

並級ドリル
1
3
8
8
1

1個

3,216( 3,538円 )

3日目

並級ドリル
1.1
4
6
6
1

1個

2,130円

2,066

( 2,273円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

並級ドリル
1.1
4
8
8
1

1個

2,322円

2,252

( 2,477円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

並級ドリル
1.2
4
6
6
1

1個

2,336( 2,570円 )

3日目

並級ドリル
1.2
4
8
8
1

1個

2,546( 2,801円 )

3日目

並級ドリル
1.3
4
6
6
1

1個

2,336( 2,570円 )

3日目

並級ドリル
1.3
4
8
8
1

1個

2,546( 2,801円 )

3日目

並級ドリル
1.4
4
8
8
1

1個

2,546( 2,801円 )

3日目

並級ドリル
1.5
4
6
6
1

1個

2,130( 2,343円 )

3日目

並級ドリル
1.5
4
8
8
1

1個

2,546( 2,801円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

並級ドリル
1.6
5
8
8
1

1個

1,951( 2,146円 )

3日目

並級ドリル
1.6
5
10
10
1

1個

2,146( 2,361円 )

3日目

並級ドリル
1.6
5
12
12
1

1個

2,336( 2,570円 )

3日目

並級ドリル
1.7
5
8
8
1

1個

1,951( 2,146円 )

3日目

並級ドリル
1.7
5
10
10
1

1個

2,146( 2,361円 )

3日目

並級ドリル
1.7
5
12
12
1

1個

2,336( 2,570円 )

3日目

並級ドリル
1.8
5
8
8
1

1個

1,951( 2,146円 )

3日目

並級ドリル
1.8
5
10
10
1

1個

2,146( 2,361円 )

3日目

並級ドリル
1.8
5
12
12
1

1個

2,336( 2,570円 )

3日目

並級ドリル
1.9
5
8
8
1

1個

1,951( 2,146円 )

3日目

並級ドリル
1.9
5
10
10
1

1個

2,146( 2,361円 )

3日目

並級ドリル
1.9
5
12
12
1

1個

2,336( 2,570円 )

3日目

並級ドリル
2
5
8
8
1

1個

1,951( 2,146円 )

3日目

並級ドリル
2
5
10
10
1

1個

2,146( 2,361円 )

5日目

並級ドリル
2
5
12
12
1

1個

2,336( 2,570円 )

3日目

並級ドリル
2.1
7
8
8
1

1個

1,774( 1,951円 )

3日目

並級ドリル
2.1
7
10
10
1

1個

1,920( 2,112円 )

3日目

並級ドリル
2.1
7
12
12
1

1個

2,098( 2,308円 )

3日目

並級ドリル
2.2
7
8
8
1

1個

1,730( 1,903円 )

3日目

並級ドリル
2.2
7
10
10
1

1個

1,920( 2,112円 )

3日目

並級ドリル
2.2
7
12
12
1

1個

2,098( 2,308円 )

3日目

並級ドリル
2.3
7
8
8
1

1個

1,730( 1,903円 )

3日目

並級ドリル
2.3
7
10
10
1

1個

1,920( 2,112円 )

3日目

並級ドリル
2.3
7
12
12
1

1個

2,098( 2,308円 )

3日目

並級ドリル
2.4
7
8
8
1

1個

1,730( 1,903円 )

3日目

並級ドリル
2.4
7
10
10
1

1個

1,920( 2,112円 )

3日目

並級ドリル
2.4
7
12
12
1

1個

2,098( 2,308円 )

3日目

並級ドリル
2.5
7
8
8
1

1個

1,730( 1,903円 )

3日目

並級ドリル
2.5
7
10
10
1

1個

1,737( 1,911円 )

3日目

並級ドリル
2.5
7
12
12
1

1個

2,098( 2,308円 )

3日目

並級ドリル
2.6
7
8
8
1

1個

1,578( 1,736円 )

3日目

並級ドリル
2.6
7
10
10
1

1個

1,920( 2,112円 )

3日目

並級ドリル
2.6
7
12
12
1

1個

2,098( 2,308円 )

3日目

並級ドリル
2.7
7
8
8
1

1個

1,730( 1,903円 )

3日目

並級ドリル
2.7
7
12
12
1

1個

2,098( 2,308円 )

3日目

並級ドリル
2.8
7
8
8
1

1個

1,730( 1,903円 )

3日目

並級ドリル
2.8
7
12
12
1

1個

2,098( 2,308円 )

3日目

並級ドリル
2.9
7
8
8
1

1個

1,730( 1,903円 )

3日目

並級ドリル
2.9
7
12
12
1

1個

2,098( 2,308円 )

3日目

並級ドリル
3
7
8
8
1

1個

1,578( 1,736円 )

3日目

並級ドリル
3
7
10
10
1

1個

1,737( 1,911円 )

3日目

並級ドリル
3
7
12
12
1

1個

2,098( 2,308円 )

3日目

並級ドリル
3.1
8
10
10
1

1個

1,537( 1,691円 )

3日目

並級ドリル
3.1
8
12
12
1

1個

1,697( 1,867円 )

5日目

並級ドリル
3.1
8
16
16
1

1個

1,695円

1,644

( 1,808円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブシュプレートに圧入固定し、ドリルまたはリーマをガイドするためのツバなし固定ブシュです。

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A 型 ツバなし固定ブシュ

A 型 ツバなし固定ブシュ

    B型 ツバ付き固定ブシュ

    B型 ツバ付き固定ブシュ

      センタースルークーラントナット(単品)

      センタースルークーラントナット(単品)

        スパナ EYツーリング用

        スパナ EYツーリング用

          プルレンチ 先端熱処理

          プルレンチ 先端熱処理

            メガナット

            メガナット

              クーラントシールスクリュ用スパナ

              クーラントシールスクリュ用スパナ

                ツーリングメイト

                ツーリングメイト

                  NYロックナット

                  NYロックナット

                    コンビグリップ

                    コンビグリップ

                      サイドロックホルダー(直付型) NT50

                      サイドロックホルダー(直付型) NT50

                        ニューベビーナット(ニューベビーチャック用)

                        ニューベビーナット(ニューベビーチャック用)

                          チャックレンチ(マイクロンチャック)

                          チャックレンチ(マイクロンチャック)

                            メーカー NTツール NTツール マンヨーツール ユキワ精工 マンヨーツール 大昭和精機 ユキワ精工 大昭和精機 ユキワ精工 大昭和精機 田倉工具製作所 大昭和精機 聖和精機
                            通常価格 1,363円 1,780円 12,812円 1,540円 7,621円 6,565円 1,410円 25,280円 4,863円 25,520円 30,722円 6,825円 2,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            ツバ なし あり - - - - - - - - - - -
                            固定/差込 固定 固定 - - - - - - - - - - -
                            材質 SK-5または同等以上の材質 SK-5または同等以上 - - - - - - - - - - -
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D 2D - - - - - - - - - - -

                            A 型 ツバなし固定ブシュのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                            ヘリサートタップの倒れ防止
                            評価 4.0満足度:4.02024/09/05
                            A-6.2X16を購入、刻印が入っている側がRでした。
                            アルミにH7の穴を開け、当ててみると導入部が
                            数ミリあるようです。
                            バイスで圧入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の位置決め用として使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/01/26
                            顧客から設計を含めて製作を依頼された治具の位置決め用ブッシュとして使用しています。取り付けは圧入しています。特に問題なく使用できています。個数が多い時は在庫切れで分納になる事があります。いつも使って当たり前なので評価は3です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            位置決めの部品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/15
                            位置決めの部品に、このツバなし固定ブシュを使用しました。お客様からのご指定品です。気になる点はなく、問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドリルのガイド
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/29
                            治具において、ドリルのガイドとしてこちらのブッシュを使用しました。問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接設備で使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/27
                            部品メーカーの溶接設備の治具の位置決めにこの商品を使用しています。ミスミのラインナップにないサイズでしたので、NTツールのこの商品を購入しました。想定していた通りに使用できたため、特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブシュカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました