(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーパコレット EMC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EMC-1228
テーパコレット EMC アクセサリ

通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

【用途】・エンドミルチャック用のテーパコレットです。・最小発注数量:1個・最小...

詳細情報を確認する

  • 適合本体名:
    EM-A
  • 適合本体サイズ(mm):
    28

型番

EMC-1228 解除

Loading...

 
カタログを表示

EMC-1228 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小把握径(mm)
最大把握径(mm)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMC-1228

12.0以上
12.0以下
12.0

1個

4,500( 4,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・エンドミルチャック用のテーパコレットです。
・最小発注数量:1個
・最小把握径(mm):12.0以上/16.0以上
・最大把握径(mm):12.0以下/16.0以下

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパコレット EMCの型番EMC-1228のページです。
型番EMC-1228に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパコレット EMC

テーパコレット EMC

    オートタッパシリーズ タップコレットTCE型

    オートタッパシリーズ タップコレットTCE型

      ニュードリルミルチャック用タッピングコレット

      ニュードリルミルチャック用タッピングコレット

        ベビーチャックストレートコレット

        ベビーチャックストレートコレット

          MTC コレット

          MTC コレット

            ストレートコレット ECシリーズ

            ストレートコレット ECシリーズ

              オイルホールストレートコレット

              オイルホールストレートコレット

                ニューベビーコレットセット

                ニューベビーコレットセット

                  PJCストレートコレット

                  PJCストレートコレット

                    MRC 小径コレット

                    MRC 小径コレット

                      VCKコレット

                      VCKコレット

                        フロントナット(ストレートコレット用)

                        フロントナット(ストレートコレット用)

                          メーカー NTツール 大昭和精機 ユキワ精工 大昭和精機 マンヨーツール 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 マンヨーツール 日研工作所 日研工作所
                          通常価格 4,210円 13,459円 19,108円 3,705円 8,296円 3,573円 6,617円 107,629円 7,657円 5,617円 6,305円 3,929円
                          通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目   1日目~  
                          適合本体名 EM-A - - - - - - - - - - -
                          適合本体サイズ(mm) 28 - - - - - - - - - - -

                          テーパコレット EMCのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EMC-1628
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          最小把握径
                          (mm)
                          最大把握径
                          (mm)
                          内径
                          (mm)

                          4,210円

                          ( 4,631円 )
                          1個 -

                          5日目

                          16.0以上16.0以下16.0

                          テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました