(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BT30-KLD13-90
KLD キーレスドリルチャック BT キーレスDチャックBT-KL

KLD キーレスドリルチャック BT BT30-KLD13-90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
39,130円
税込単価
43,043円

3爪にて刃物をチャッキングするドリルチャック。【特長】・締付リングを回すことで...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 最大把握径(mm):
    13.0以下
  • 適合スパナ・レンチ:
    FC13LC
  • CADデータ有無:
    2D
  • クーラント方式:
    センタースルー(刃物スルー)
  • D(mm):
    50

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

BT30-KLD13-90 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

KLDキーレスドリルチャックBTの寸法図

KLDキーレスドリルチャックBTの寸法図

型式dDL1L2kgスパナ
BT30-KLD6.5-700.5~6.53476701.0FC6.5LC
BT30-KLD13-900.5~1350102901.5FC13LC
BT40-KLD6.5-750.5~6.53481751.2FC6.5LC
BT40-KLD6.5-1050.5~6.5341111051.4FC6.5LC
BT40-KLD6.5-1500.5~6.5341561501.6FC6.5LC
BT40-KLD13-950.5~1350107951.7FC13LC
BT40-KLD13-1050.5~13501171051.9FC13LC
BT40-KLD13-1500.5~13501621502.5FC13LC
BT50-KLD6.5-850.5~6.53491853.8FC6.5LC
BT50-KLD6.5-1050.5~6.5341111053.9FC6.5LC
BT50-KLD6.5-1500.5~6.5341561504.1FC6.5LC
BT50-KLD13-1050.5~13501171054.3FC13LC
BT50-KLD13-1350.5~13501471354.6FC13LC
BT50-KLD13-1650.5~13501771655.0FC13LC

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
重量(g)
ホルダ長さ L(mm)
L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT30-KLD13-90

30
1500
102
90

1個

39,130( 43,043円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3爪にて刃物をチャッキングするドリルチャック。
【特長】
・締付リングを回すことでチャックの爪を開閉し保持することができる。
・一般的なドリル専用のホルダ。
・マシニングセンタの本体として展開。
・クーラント方式:センタースルー(刃物スルー)。
・主軸種類がBT30番、BT40番、BT50番の3タイプでサイズが14種類より選択ができる。
【用途】
・マシニングセンタの本体として利用可能。
・一般的なドリルを使用する際に最適。

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

BT30-KLD13-90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KLD キーレスドリルチャック BTの型番BT30-KLD13-90のページです。
型番BT30-KLD13-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KLD キーレスドリルチャック BT

KLD キーレスドリルチャック BT

    BTシャンク CNCキーレスドリルチャック

    BTシャンク CNCキーレスドリルチャック

      STシャンク CNCキーレスドリルチャック

      STシャンク CNCキーレスドリルチャック

        MTシャンク CNCキーレスドリルチャック

        MTシャンク CNCキーレスドリルチャック

          NC用ドリルチャック

          NC用ドリルチャック

            2LOCKNC用ドリルチャック

            2LOCKNC用ドリルチャック

              NTシャンク スーパーG1チャック

              NTシャンク スーパーG1チャック

                キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

                キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

                  サイドロックドリルホルダBBT/BTシャンク 型式

                  サイドロックドリルホルダBBT/BTシャンク 型式

                    キーレスチャック(MTシャンク一体型・フックスパナ付)

                    キーレスチャック(MTシャンク一体型・フックスパナ付)

                      ジャコブステーパシャンク ニュードリルミルチャック

                      ジャコブステーパシャンク ニュードリルミルチャック

                        スーパーキーレスチャック

                        スーパーキーレスチャック

                          キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)

                          キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)

                            メーカー NTツール ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 日研工作所 日研工作所 ユキワ精工 VERTEX 大昭和精機 トラスコ中山 ユキワ精工 大昭和精機 VERTEX
                            通常価格 39,130円 33,253円 20,520円 19,693円 26,994円 29,928円 23,616円 28,083円 12,075円 17,006円 14,554円 33,973円 15,236円
                            通常出荷日 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            主軸・シャンク形状 BT BT ST(ストレートシャンク) MT(モールステーパ) BT - NT(ナショナルテーパ) - - MT(モールステーパ) - BT -
                            主軸・シャンク種類 BT BT ST MT BT - - - - MT - BBT -
                            最大把握径(mm) 13.0以下 - - - - - - 13.0以下 - 13.0以下 - 13.0以下 13.0以下
                            適合スパナ・レンチ FC13LC - - - - - - - - - - - -
                            CADデータ有無 2D - - - - - - - - - - - -

                            KLD キーレスドリルチャック BTのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            穴開けに
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/13
                            ドリルを掴むものとしては、便利なので使っています。リーマーは微妙はときありますが

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BT50-KLD13-105
                            BT50-KLD13-135
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            主軸・シャンク番号 重量
                            (g)
                            ホルダ長さ L
                            (mm)
                            L2
                            (mm)

                            48,421円

                            ( 53,263円 )
                            1個 -

                            3日目

                            504300117105

                            48,421円

                            ( 53,263円 )
                            1個 -

                            3日目

                            504600147135

                            ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました