(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロスター ウエストサポーター用サスペンダー 4点吊タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロスター ウエストサポーター用サスペンダー 4点吊タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,203円
税込単価
3,523円

【特長】・サポーターを通して吊るせるループを装備。・4点吊で抜群の安定感。

詳細情報を確認する

型番

PSY-700 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSY-700

5個

3,203( 3,523円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サポーターを通して吊るせるループを装備。
・4点吊で抜群の安定感。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロスター ウエストサポーター用サスペンダー 4点吊タイプの型番PSY-700のページです。
型番PSY-700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロスター ウエストサポーター用サスペンダー 4点吊タイプ

プロスター ウエストサポーター用サスペンダー 4点吊タイプ

    ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

    ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

      マイブロック 4mタイプ

      マイブロック 4mタイプ

        安全帯用補助帯 深緑色

        安全帯用補助帯 深緑色

          垂直親綱用スライド金具(S-スライド)

          垂直親綱用スライド金具(S-スライド)

            ハーネス用ランヤード ノビロン 青

            ハーネス用ランヤード ノビロン 青

              マイブロック 12m・15mタイプ

              マイブロック 12m・15mタイプ

                安全器 FMスカイロック

                安全器 FMスカイロック

                  マイブロック 6mタイプ

                  マイブロック 6mタイプ

                    タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HR

                    タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HR

                      台付けロープ ベルブロック

                      台付けロープ ベルブロック

                        セイフティブロック

                        セイフティブロック

                          傾斜面用アシストロリップ

                          傾斜面用アシストロリップ

                            メーカー プロスター 藤井電工 タイタン 藤井電工 ユニット 藤井電工 タイタン 藤井電工 タイタン タイタン 藤井電工 タイタン 藤井電工
                            通常価格 3,203円 30,374円 27,900円 5,003円 16,006円 11,008円 72,699円 53,562円 31,200円 36,600円 3,325円 83,290円 21,111円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   9日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 ハーネス型安全帯 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック ベルト関連用品 - - 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 仮設器材
                            タイプ ロープタイプ 巻取りタイプ - - - - - - - - 巻取りタイプ - -
                            胴ベルト - - - - - - - - - - -
                            ブラック - - ダークグリーン - - - - - - - -
                            JANコード 4533707301089 - - - - - - - - - - - -

                            プロスター ウエストサポーター用サスペンダー 4点吊タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました