(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すくすくファン ステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

すくすくファン ステンレス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,716円 ~ 35,000円
税込価格
30,488円 ~ 38,500円

空気の流れを作る循環ファン。【特長】・ボディは腐食やサビに強いステンレス製。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場扇
  • 詳細タイプ:
    ハウス用環境ファン
  • 材質1:
    本体:ステンレス
  • 材質2:
    フロントガイドベーン:樹脂
  • 奥行(mm):
    248
  • 高さ(mm):
    497
  • 電源コード長さ(m):
    2
  • 幅(mm):
    524
  • 材質:
    本体:ステンレス、フロンドガイドベーン:樹脂
  • 風量調整:
    強弱スイッチ
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スイデン すくすくファン ステンレスの詳細

すくすくファン ステンレス:関連画像

スイデン すくすくファン ステンレス イメージ

SHC-35C-1

  • ステンレス製
  • 強弱スイッチ
  • 電源:単相100V
  • 消費電力(50/60Hz):弱52W/64W、強70W/86W
  • 騒音(50/60Hz):弱59.5dB/56.5dB、強61.5dB/62dB
  • 質量(本体重量):7.8kg
  • サーマルプロテクタ内蔵
  • 運転可能条件:温度40℃以下、湿度90%以下

SHC-35C-3

  • ステンレス製
  • 電源:三相200V
  • 消費電力(50/60Hz):71W/86W
  • 騒音(50/60Hz):62dB/65dB
  • 質量(本体重量):7.7kg
  • 運転可能条件:温度40℃以下、湿度90%以下

商品のご紹介

循環扇として専用設計したプロペラファンと効率的な空気の流れを生むフロントガイドベーンの組み合わせにより、作物にやさしい風をハウスのすみずみまで効果的に循環させる

夏場の高温対策

空気を循環させることにより温室内の温度ムラを解消し、夏場の局所的な高温状態を改善する効果がある

冬場の暖房の効率化

温室上部にある暖かい空気を下の方に循環させることにより、暖房の効率化が図れる

梅雨時・冬場における空気の淀みを解消

梅雨時・冬場閉めきった温室の空気の淀みを解消し、病害を防ぐ効果が期待できる

「葉面境界層」の破壊による光合成の促進と病害の発生防止

作物の表面にできる葉面境界層(高温度層)を循環する空気の流れで破壊し、作物の光合成を促進し病害を防ぐ

  • ※ 葉面境界層とは…葉周辺の空気の流れが少なく、高湿度な空気が葉の表面に淀んだ状態をいいます。

接触刺激による徒長(作物の葉・茎が無駄に伸びること)の防止と生育の均一化

空気の流れにより葉と葉が接触し、接触刺激による徒長防止と生育の均一化が図れる

商品情報を表示

型番リスト

型番
電源(V)
JANコード
トラスココード
質量(g)
消費電力(W)(50/60Hz)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単相100
4538634413553
813-1235
7.800
弱52/64、強70/86
騒音値(dB)(50Hz/60Hz):弱59.5/65.5、強61.5/62、電流値(A)(50Hz/60Hz):0.74/0.88、最大風量(50Hz/60Hz)(m3/min):弱71/72、強78/88
1台

1個

35,000( 38,500円 )

16日目

[200] 三相200
4538634413560
813-1236
7.700
71/86
騒音値(dB)(50Hz/60Hz):62/65、電流値(A)(50Hz/60Hz):0.29/0.29、最大風量(m3/min)(50Hz/60Hz):79/90、サーマルプロテクター内蔵
1台

1個

27,716( 30,488円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気の流れを作る循環ファン。
【特長】
・ボディは腐食やサビに強いステンレス製。
・耐久・安全性を重視した全閉型モータを採用。
・プロペラファンとフロントガイドベーンの組み合わせで、すみずみまで効果的に循環。
【用途】
・空気循環・施設園芸・栽培施設のための循環ファン。
・施設内の空気環境を整えて植物の育成を促進。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すくすくファン ステンレス

すくすくファン ステンレス

    35cm循環送風機 風太郎

    35cm循環送風機 風太郎

      全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

      全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

        安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)

        安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)

          コードレス ファン DSAL

          コードレス ファン DSAL

            工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)

            工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)

              AC100V・215W/450mmツインファン

              AC100V・215W/450mmツインファン

                工場扇用カバー TF-C

                工場扇用カバー TF-C

                  全閉式工場扇

                  全閉式工場扇

                    工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

                    工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

                      工場扇_HX-105ZP

                      工場扇_HX-105ZP

                        メーカー スイデン ナカトミ スイデン スイデン HiKOKI(旧日立工機) アクアシステム エスコ トラスコ中山 アズワン スイデン タイカツ
                        通常価格 27,716円 23,940円 34,729円 158,278円 9,434円 111,166円 28,923円 540円 18,283円 38,098円 14,085円
                        通常出荷日 8日目~   4日目   1日目   2日目   4日目   5日目   2日目   当日出荷可能 1日目   12日目~   2日目   8日目  
                        商品タイプ 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 関連用品 工場扇 - 工場扇
                        詳細タイプ ハウス用環境ファン - 組立式 首振式 首振式 - - - - - - -
                        材質1 本体:ステンレス - ハネ:樹脂 ハネ:アルミ - - - - - ハネ:アルミ -
                        材質2 フロントガイドベーン:樹脂 - - 脚:鉄 - - - - - 脚:鉄 -
                        奥行(mm) 248 - - - - - - - - 760 -

                        すくすくファン ステンレスのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 運転中に異常音や振動がある
                        A
                        固定渦巻翼や保護枠のボルト・ナットがゆるんでいませんか?ボルト・ナットをしっかり締付けてください。

                        工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました