(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,098円
税込単価
41,908円

【特長】・使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇です・風量調節、強、中、弱の3...

詳細情報を確認する

  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    120/180
  • ハネ径(cm):
    45
  • 質量(g):
    10400.0
  • 材質1:
    ハネ:アルミ
  • 材質2:
    脚:鉄
  • 奥行(mm):
    760
  • 高さ(mm):
    1245
  • 電源コード長さ(m):
    2
  • 幅(mm):
    880
  • 風量調節:
    3速式
  • 首振り:
  • ハネ材質:
    アルミ
  • 設置タイプ:
    スタンド
  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz):
    215
  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz):
    245

(i)ご注意

  • 高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネをご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こす等でハネが割れる恐れがあります。

型番

SF-45MS-1V-A 解除

Loading...

スイデン 工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100Vの詳細

スイデン 工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V イメージ

スイデン 工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V イメージ

  • サーマルプロテクター:モータ保護装置、モータの異常過熱時にモータをストップ
  • 首振り87°
  • 3段速調式ロータリースイッチ

商品仕様

  • 電源:100V
  • ハネ径:45cm
  • ハネ材質:アルミニウム
  • 電動機:全閉型
  • 周波数:50Hz/60Hz
  • 消費電力(50Hz/60Hz):120W/180W
  • 最大風速(50Hz):405m/min
  • 最大風速(60Hz):465m/min
  • 最大風量(50Hz):215m3/min
  • 最大風量(60Hz):245m3/min
  • 質量:10.4kg
  • 接続 コード長:2.0m
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
電源(V)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
材質
仕様
首振角度(°)
羽枚数(枚)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-45MS-1V-A

工場扇
単相100
3段速調式、首振式、三脚スタンドタイプ
4538634168071
813-1205
ハネ:アルミニウム、脚:鉄
最大風速(m/min):405/465、最大風量(m3/min):215/245、サーマルプロテクター内蔵
87
4
延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング
1台

1個

38,098( 41,908円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇です
・風量調節、強、中、弱の3段速調式です
【用途】
・暑気対策として作業者に直接風を送り快適な作業環境を実現
・工場、倉庫の換気や送風

(i)ご注意

  • 高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネをご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こす等でハネが割れる恐れがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプの型番SF-45MS-1V-Aのページです。
型番SF-45MS-1V-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

    60cmビッグファンスタンド式

    60cmビッグファンスタンド式

      工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)

      工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)

        全閉式工場扇

        全閉式工場扇

          全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ ハンガーアングルのみ

          全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ ハンガーアングルのみ

            全閉式工場扇用パーツ スタンド脚

            全閉式工場扇用パーツ スタンド脚

              工場扇用カバー TF-C

              工場扇用カバー TF-C

                工場扇_HX-105ZP

                工場扇_HX-105ZP

                  工場扇 無段変速ワイヤードリモコン

                  工場扇 無段変速ワイヤードリモコン

                    AC100V・215W/450mmツインファン

                    AC100V・215W/450mmツインファン

                      全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

                      全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

                        工場扇用保管カバー TF-CSV

                        工場扇用保管カバー TF-CSV

                          メーカー スイデン ナカトミ アクアシステム アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 タイカツ スイデン エスコ スイデン トラスコ中山
                          通常価格 38,098円 40,738円 111,166円 18,283円 15,002円 1,310円 540円 14,085円 8,849円 28,923円 34,729円 1,738円
                          通常出荷日 2日目   5日目   5日目   12日目~   1日目   1日目~   1日目   8日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                          消費電力(W)(50/60Hz) 120/180 - - - - - - - - - 105/155 -
                          ハネ径(cm) 45 60 60 - - - - 45 - - 45 -
                          質量(g) 10400.0 - - - - - - - 400 - 9500.0 -
                          材質1 ハネ:アルミ - - - - - - - 樹脂 - ハネ:樹脂 -
                          材質2 脚:鉄 - - - - - - - - - - -

                          工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          工場内の冷房用に!
                          評価 5.0満足度:5.02019/02/28
                          夏場は旧工場は暑すぎてなおかつエアコンもあまり効かないので熱中症になりかねませんが、窓全開で換気を良くしこちらの商品を回しておくと全然体感温度、温度計でも違います。大手メーカー品で信頼できお勧めします。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 運転中に異常音や振動がある
                          A
                          センタースタンドと脚パイプは正しく装着、固定していますか?モーターネック部の締付けボルトをしっかり締付けてください。

                          工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました