(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工場扇用アルミハネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SF-60FN-F
工場扇用アルミハネ コウジョウセンヨウパーツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,060円
税込単価
16,566円

【特長】・45F、45Mシリーズ用のアルミニウム製のハネです・アルミニウム製ハ...

詳細情報を確認する

型番

SF-60FN-F 解除

Loading...

 
カタログを表示

SF-60FN-F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ハネ径(cm)
その他
詳細タイプ
品名
適合機種
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
穴径(mm)
ハネ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-60FN-F

60
-
樹脂製ハネ
工場扇用樹脂製羽根
60FN
4538634160822
460-2811
2700.0
アルミ
19
-
1枚

1個

15,060( 16,566円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・45F、45Mシリーズ用のアルミニウム製のハネです
・アルミニウム製ハネは頑丈で耐候性もあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場扇用アルミハネの型番SF-60FN-Fのページです。
型番SF-60FN-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工場扇用アルミハネ

工場扇用アルミハネ

    工場扇パーツ(ハネ・ハネ用ガード)

    工場扇パーツ(ハネ・ハネ用ガード)

      工場扇用パーツ

      工場扇用パーツ

        スイデンS 50FSモータカバーセット品

        スイデンS 50FSモータカバーセット品

          三相200V/750W/直径60cm工業用換気扇(1速)

          三相200V/750W/直径60cm工業用換気扇(1速)

            工場扇_HX-105ZP

            工場扇_HX-105ZP

              コードレス ファン DSAL

              コードレス ファン DSAL

                工場扇用カバー TF-C

                工場扇用カバー TF-C

                  35cm循環送風機 風太郎

                  35cm循環送風機 風太郎

                    全閉式工場扇

                    全閉式工場扇

                      工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)

                      工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)

                        全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

                        全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

                          すくすくファン ステンレス

                          すくすくファン ステンレス

                            メーカー スイデン トラスコ中山 スイデン スイデン エスコ タイカツ HiKOKI(旧日立工機) トラスコ中山 ナカトミ アズワン アクアシステム スイデン スイデン
                            通常価格 8,438円 4,598円 5,400円 1,540円 96,354円 14,085円 9,434円 540円 23,940円 18,283円 111,166円 34,729円 27,716円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   7日目   2日目   当日出荷可能 8日目   4日目   1日目   4日目   12日目~   5日目   1日目   8日目~  
                            商品タイプ 関連用品 関連用品 関連用品 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 関連用品 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇

                            工場扇用アルミハネのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SF-45F-A-F
                            SF-50F-A-F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ハネ径(cm) その他 詳細タイプ 品名 適合機種 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 穴径(mm) ハネ 内容量

                            8,438円

                            ( 9,282円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            45オプションハネ、ガードアルミニウム製ハネ45Mシリーズ、45CS、45VS、45VF兼用4538634160730813-12510.620アルミ114枚翼1個

                            10,435円

                            ( 11,479円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            50オプション-アルミハネ5050FS、50D24538634160785813-12571900.0ハネ:アルミ11--

                            工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました