(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルフッククランプ6847SU

トグルフッククランプ6847SU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
16,542円 16,045円
税込単価
18,196円 17,650円

耐久性の高いトグルフッククランプ6847SU。【特長】・材質:SS400。・表...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トグルクランプ・用品
  • 本体材質:
    一般鋼・鋳鉄
  • トグルクランプユニット/オプション:
    ユニット
  • トグルクランプ方向:
    フック
  • 装着方法:
    フランジベース
  • A(mm):
    75~85
  • B(mm):
    19
  • C(mm):
    7.1
  • D(mm):
    70~80
  • E(mm):
    14
  • F(mm):
    6.5
  • G(mm):
    5.5
  • H(mm):
    19
  • I(mm):
    13
  • J(mm):
    40
  • K(mm):
    32~35
  • L(mm):
    45
  • M(mm):
    38.5
  • 質量(kg):
    0.3
  • 材質詳細:
    SS400
  • 表面処理:
    亜鉛メッキ
  • 引込力(kN):
    3
  • 全身×全校(mm):
    253×38
  • 全長×全高(mm):
    253×38

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

トグルフッククランプ6847SUの詳細

トグルフッククランプ6847SU:関連画像

トグルフッククランプ6847SU 商品イメージ

トグルフッククランプ6847SUの寸法

 

(単位:mm)

 

トグルフッククランプ6847SU:関連画像

トグルフッククランプ6847SU 寸法図

型番 A B C D E F G H I J K L M
6847SU-3 75~85 19 7.1 70~80 14 6.5 5.5 19 13 40 32~35 45 38.5

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6847SU-3

1個

16,542円

16,045

( 17,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性の高いトグルフッククランプ6847SU。
【特長】
・材質:SS400。
・表面処理:亜鉛メッキ。
・ボタンを押さなければ戻せない構造のため、誤操作・誤作動を防止。
【用途】
・フタの固定に使用。

Loading...

6847SU-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トグルフッククランプ6847SUの型番6847SU-3のページです。
型番6847SU-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルフッククランプ6847SU

トグルフッククランプ6847SU

    トグルダウンクランプ6832

    トグルダウンクランプ6832

      トグルダウンクランプ6803

      トグルダウンクランプ6803

        トグルダウンクランプ6800

        トグルダウンクランプ6800

          トグルフッククランプ 6847S-3

          トグルフッククランプ 6847S-3

            トグルダウンクランプ6830

            トグルダウンクランプ6830

              クイックロック用ニギリ玉

              クイックロック用ニギリ玉

                トグルダウンクランプ6802

                トグルダウンクランプ6802

                  トグルサイドクランプ6841

                  トグルサイドクランプ6841

                    トグルダウンクランプ6833

                    トグルダウンクランプ6833

                      クイックロック用PA送り板

                      クイックロック用PA送り板

                        クイックロック用アジャストボルト

                        クイックロック用アジャストボルト

                          クイックロック用PAアジャストボルト

                          クイックロック用PAアジャストボルト

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 16,542円 4,784円 6,674円 5,074円 19,861円 4,818円 1,910円 5,441円 9,544円 10,816円 1,520円 3,860円 1,520円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 トグルクランプ・用品 トグルクランプ・用品 トグルクランプ・用品 トグルクランプ・用品 トグルクランプ・用品 トグルクランプ・用品 - トグルクランプ・用品 トグルクランプ・用品 - - クランプユニット・用品 クランプユニット・用品
                            本体材質 一般鋼・鋳鉄 一般鋼・鋳鉄 一般鋼・鋳鉄 - 一般鋼・鋳鉄 - - 一般鋼・鋳鉄 - - - - -
                            トグルクランプユニット/オプション ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット - ユニット ユニット - - - -
                            トグルクランプ方向 フック 上面 上面 上面 フック 上面 - 上面 側面 - - - -
                            装着方法 フランジベース ストレートベース サイドベース フランジベース フランジベース フランジベース - ストレートベース フランジベース - - - -

                            トグルフッククランプ6847SUのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            自社内の治具に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/05
                            自社内で、製品を製作する際、軽作業用の治具に使用しています。治具の製作時、使用開始後も特に現場からは苦情はありませんでした。ミスミですとホームページも充実していますし、購入しやすいので利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社内の治具に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/05
                            自社内で、製品を製作する際、軽作業用の治具に使用しています。治具の製作時、使用開始後も特に現場からは苦情はありませんでした。ミスミですとホームページも充実していますし、購入しやすいので利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 引込力は?
                            A
                            3KNです。

                            クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました