(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DRC-3408FH
ドロークランプ(位置決めタイプ) ドロークランプ

ドロークランプ(位置決めタイプ) DRC-3408FH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,543円 10,226円
税込単価
11,597円 11,249円

ワークを引き込みクランプするドロークランプ(位置決めタイプ)。【特長】・材質:...

詳細情報を確認する

DRC-3408FH の仕様・寸法情報

商品情報

ドロークランプ(位置決めタイプ)の詳細

ドロークランプ(位置決めタイプ):関連画像

ドロークランプ(位置決めタイプ)の商品イメージ

ドロークランプ(位置決めタイプ):関連画像

ドロークランプ(位置決めタイプ)の使用例

ドロークランプ(位置決めタイプ)の特長

  • DRC-FPは、前加工でピン公差に合った基準穴2箇所を加工頂ければ、位置決めとクランプが同時に行えます。

ドロークランプ(位置決めタイプ)の寸法

 

(単位:mm)

 

ドロークランプ(位置決めタイプ):関連画像

ドロークランプ(位置決めタイプ)の寸法図

型番ABCD±0.006EFGHIJKL質量g
DRC-3408FH2714341215-M8-9.9545.52235
DRC-3408FP2714(-0.018~-0.005)34121511(-0.018~-0.005)M859.9545.52235
DRC-4412FH37.522441522.5-M12-1566.630110
DRC-4412FP37.522(-0.021~-0.003)441522.518(-0.018~-0.003)M1261566.630110
DRC-5616FH4726561829-M16-178938220
DRC-5616FP4726(-0.021~-0.003)56182922(-0.021~-0.003)M166178938220

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
質量(kg)
B寸公差
F寸交差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DRC-3408FH

27
14
34
12
15
-
M8
-
9.95
4
5.5
22
0.035
-
-

1個

10,543円

10,226

( 11,249円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワークを引き込みクランプするドロークランプ(位置決めタイプ)。
【特長】
・材質:本体SCM420/ボルトSCM435
・表面処理:黒染め
・硬度:HRC55
・刃物干渉が少ない仕様
・小径の上部クランプボルトがワークを引き込み、力強いクランプが可能
・ワークをフランジで受け、高さの位置決めが可能
【用途】
・5軸加工機・複合機のクランプに最適

カタログ

 

Loading...

DRC-3408FHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドロークランプ(位置決めタイプ)の型番DRC-3408FHのページです。
型番DRC-3408FHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドロークランプ(位置決めタイプ)

ドロークランプ(位置決めタイプ)

    レベリングアジャストストッパ-

    レベリングアジャストストッパ-

      MC用セッティングロケ-タ-

      MC用セッティングロケ-タ-

        精密パラレル ブロック

        精密パラレル ブロック

          コーナ-ロケ-タ-

          コーナ-ロケ-タ-

            セッティングスクリュー

            セッティングスクリュー

              鋼製ブロック(焼入品)

              鋼製ブロック(焼入品)

                セッティングシリンダ-

                セッティングシリンダ-

                  ステップキ-

                  ステップキ-

                    Mブロック(ヤゲン台Aタイプ)機械仕上

                    Mブロック(ヤゲン台Aタイプ)機械仕上

                      プリズムブロックS型

                      プリズムブロックS型

                        Mブロック(ヤゲン台Bタイプ)機械仕上

                        Mブロック(ヤゲン台Bタイプ)機械仕上

                          ステップキー FKY

                          ステップキー FKY

                            メーカー ナベヤ ニューストロング ニューストロング ナベヤ ニューストロング ニューストロング ナベヤ ニューストロング ニューストロング ニューストロング ナベヤ ニューストロング スーパーツール
                            通常価格 10,543円 13,278円 34,063円 8,180円 25,243円 1,567円 6,491円 10,167円 3,987円 12,920円 13,528円 7,431円 2,760円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クランプユニット・用品 - - - - - - - - - - - -
                            クランプユニット/オプション ユニット - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 焼入れ鋼 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 本体:SCM420$ボルト:SCM435 - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 黒染め - - - - - - - - - - - -

                            ドロークランプ(位置決めタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ワーク側に加工は必要ですか?
                            A
                            貫通穴、タップ穴、位置決め穴の加工が必要です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DRC-3408FP
                            DRC-4412FH
                            DRC-4412FP
                            DRC-5616FH
                            DRC-5616FP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            I
                            (mm)
                            J
                            (mm)
                            K
                            (mm)
                            L
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            B寸公差 F寸交差
                            (mm)

                            11,439円

                            ( 12,583円 )
                            1個 -

                            3日目

                            271434121511M859.9545.5220.035--0.005~-0.018

                            11,076円

                            ( 12,184円 )
                            1個 -

                            3日目

                            37.522441522.5-M12-1566.6300.11--

                            13,255円

                            ( 14,581円 )
                            1個 -

                            3日目

                            37.522441522.518M1261566.6300.11-0.003~-0.021-0.003~-0.018

                            12,801円

                            ( 14,081円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4726561829-M16-1789380.22--

                            14,873円

                            ( 16,360円 )
                            1個 -

                            3日目

                            472656182922M1661789380.22-0.003~-0.021-0.003~-0.021

                            クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました