(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーダスターガン 空気調節付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーダスターガン 空気調節付き

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

【仕様】・ノズル口径(mm):φ2・空気使用量(ℓ/min):120・ノズルネ...

詳細情報を確認する

  • ノズル長さ(mm):
    24
  • ノズル口径(mm):
    φ2
  • 空気使用量(ℓ/min):
    120
  • ノズルネジ径:
    G1/8
  • JANコード:
    4909275081034
  • トラスココード:
    805-0618
  • 質量(g):
    190.000
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト(メッキ)●パーツ:真鍮、鉄、ゴム
  • ノズル型式:
    K-601R-ON

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-60R

1個

2,600( 2,860円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ノズル口径(mm):φ2
・空気使用量(ℓ/min):120
・ノズルネジ径:G1/8

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーダスターガン 空気調節付きの型番K-60Rのページです。
型番K-60Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーダスターガン 空気調節付き

エアーダスターガン 空気調節付き

    空気流量調節ノズル

    空気流量調節ノズル

      空気量調節ロングノズル

      空気量調節ロングノズル

        エアダスター 空気量調整付・プラグタイプ

        エアダスター 空気量調整付・プラグタイプ

          樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付

          樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付

            キャタピラスライドダスターガン

            キャタピラスライドダスターガン

              MAX 常圧用エアダスタ

              MAX 常圧用エアダスタ

                セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長53.8mm 口径10mm

                セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長53.8mm 口径10mm

                  樹脂製エアダスター 空気量調整付 プロテクターノズル付

                  樹脂製エアダスター 空気量調整付 プロテクターノズル付

                    GC エアーダスター(レバー式)

                    GC エアーダスター(レバー式)

                      エアダスター レバー式・プラグタイプ

                      エアダスター レバー式・プラグタイプ

                        ミニエアーダスター 流量調整 A7112

                        ミニエアーダスター 流量調整 A7112

                          フレキシブルノズル 空気適用

                          フレキシブルノズル 空気適用

                            メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) マックス(文具) セインジャパン トラスコ中山 アークランド グリーンクロス トラスコ中山 EARTH MAN UNITED
                            通常価格 2,600円 696円 3,243円 6,923円 3,499円 2,900円 2,500円 1,472円 6,279円 2,832円 1,560円 2,330円 969円
                            通常出荷日 9日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ノズル長さ(mm) 24 27 - - 24 14.5 - - 30 - - - -
                            ノズル口径(mm) φ2 2 2 - 2 0.8X5穴 - - 2 - - - -
                            空気使用量(ℓ/min) 120 - - - - - - - - - - - -
                            ノズルネジ径 G1/8 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4909275081034 - - - - 4909275088361 - - - - - - -

                            エアーダスターガン 空気調節付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました