(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:11333-10000EE
ピローブロック(Eタイプ) ピローブロック Eタイプ

ピローブロック(Eタイプ) 11333-10000EE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,075円
税込単価
5,583円

【特長】・加工用物のガタつき、ずれ防止用。・材質:S45C。・熱処理:ボディ ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    位置決めブロック
  • K(mm):
    4
  • 材質:
    S45C
  • 熱処理:
    ボディ:焼入れHRC25±3 シリンダ:焼入れHRC45±4
  • 表面処理:
    黒染め
  • 付属品:
    低圧用バネ1個

11333-10000EE の仕様・寸法情報

商品情報

ピローブロック(Eタイプ)の詳細

ピローブロック(Eタイプ):関連画像

ピローブロック(Eタイプ)の商品イメージ

ピローブロック(Eタイプ):関連画像

ピローブロック(Eタイプ)の使用例

ピローブロック(Eタイプ)の特長

  • 中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。
  • 低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。

ピローブロック(Eタイプ)の寸法

 

(単位:mm)

 

ピローブロック(Eタイプ):関連画像

ピローブロック(Eタイプ)の寸法図

型番 A B C D E F(並目) G H
11333-10000EE 27 38 44 15 6 M6×1.0 37 28
11333-11000EE 36 48 56 20 8 M8×1.25 42 33
11333-21000EE 45 64 72 25 8 M12×1.75 53 41
11333-31000EE 45 70 78 25 8 M16×2 53 42
型番 I(並目) J K 押上力N(低圧バネ使用時) 保持力N 質量㎏
11333-10000EE M6×1.0 9 4 9~18(1~4) 3000 0.16
11333-11000EE M8×1.25 14 4 3~11(0.6~3) 4500 0.35
11333-21000EE M12×1.75 19 4 3.5~13(0.8~3) 5000 0.75
11333-31000EE M12×1.75 24 4 3.5~13(0.8~3) 5000 0.82

型番リスト

型番
基準面からの高さ(mm)
A(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
質量(g)
押上力 (低圧バネ使用時)(N)
保持力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11333-10000EE

38~44
27
15
6
M6×1.0
37
28
M6×1.0
9
160
9~18(1~4)
3000

1個

5,075( 5,583円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工用物のガタつき、ずれ防止用。
・材質:S45C。
・熱処理:ボディ 焼入HRC25±3/シリンダ 焼入HRC45±4。
・表面処理:黒染め。
・付属品:低圧用バネ1個。
・サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパッドなどが取付可能です。
・中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。
・ボルトを廻してサポート部を固定します。
・必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。
・低圧用バネが付属しております。
・押上力を下げたい場合、取替えます。
【用途】
・ワークのガタつき、ずれ防止に使用。

カタログ

 

11333-10000EEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピローブロック(Eタイプ)の型番11333-10000EEのページです。
型番11333-10000EEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピローブロック(Eタイプ)

ピローブロック(Eタイプ)

    カムクランプセット

    カムクランプセット

      チェーンクランプセット

      チェーンクランプセット

        カムクランプレバー

        カムクランプレバー

          スプリングスクリュー6892

          スプリングスクリュー6892

            アジャストクランプ用サポートスクリュー

            アジャストクランプ用サポートスクリュー

              フッククランプ Cタイプ

              フッククランプ Cタイプ

                カムクランプレバー A型

                カムクランプレバー A型

                  アルミサイドクランプASC型(シングル)

                  アルミサイドクランプASC型(シングル)

                    アジャストクランプ (グースネック型)

                    アジャストクランプ (グースネック型)

                      フッククランプ Bタイプ

                      フッククランプ Bタイプ

                        カムセンタークランプレバー B型

                        カムセンタークランプレバー B型

                          アライニングスクリュー6891

                          アライニングスクリュー6891

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 5,075円 13,513円 313,650円 6,794円 6,948円 4,600円 4,727円 8,185円 4,635円 13,815円 4,667円 21,087円 3,930円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目~   1日目   3日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 位置決めブロック - - - - - - - - - - - -
                            K(mm) 4 - - - - - - - - - - - -
                            材質 S45C - - - - - - - - - - - -
                            熱処理 ボディ:焼入れHRC25±3 シリンダ:焼入れHRC45±4 - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 黒染め - - - - - - - - - - - -

                            ピローブロック(Eタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 押上力は変えられますか?
                            A
                            低圧用バネが付属しています。押上力を下げたい場合、取り換え可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11333-11000EE
                            11333-21000EE
                            11333-31000EE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基準面からの高さ
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            I
                            (mm)
                            J
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            押上力 (低圧バネ使用時)
                            (N)
                            保持力
                            (N)

                            6,446円

                            ( 7,091円 )
                            1個 -

                            3日目

                            48~5636208M8×1.254233M8×1.25143503~11(0.6~3)4500

                            6,995円

                            ( 7,695円 )
                            1個 -

                            3日目

                            64~7245258M12×1.755341M12×1.75197503.5~13(0.8~3)5000

                            9,180円

                            ( 10,098円 )
                            1個 -

                            3日目

                            70~7845258M16×25342M12×1.75248203.5~13(0.8~3)5000

                            ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました