(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミサイドクランプASC型(シングル)

アルミサイドクランプASC型(シングル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,635円 ~ 4,732円
税込価格
5,099円 ~ 5,205円

コンパクトサイズで場所を取らないアルミサイドクランプASC型(シングル)。【特...

詳細情報を確認する

  • D(mm):
    2.5
  • G(mm):
    1
  • L(mm):
    3
  • 材質詳細:
    本体:A7075T6$クサビ:S45C
  • 熱処理:
    クサビ:焼入れHRC24
  • 表面処理:
    本体:アルマトイ処理 クサビ:黒染め
  • クランプストローク(mm):
    1mm
  • I公差(mm):
    -0.1~-0.5

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・RoHS対応

アルミサイドクランプASC型(シングル):関連画像

アルミサイドクランプASC型(シングル)の商品イメージ

 

部品構成図

アルミサイドクランプASC型(シングル):関連画像

アルミサイドクランプASC型(シングル)の部品構成図

部品構成表

-部品構成
(1)クランプ本体
(2)クサビ
(3)締付ボルト

(単位:mm)

型番適合T溝巾ねじ呼び(並目)クランプ高さクランプストローク最大操作トルクN・m最大締付力kN質量g
ASC410M4×0.721.5130.727.5
ASC612M6×1.0281114.772
ASC814M8×1.2533.512911.5138
 
ワークの浮き上り防止
下方向に締めるため、ワークの浮き上がりを防げます。
アルミサイドクランプASC型(シングル) 製品の基本仕様・特長01
ワークの傷防止対策にアルミ素材を使用しています
 
アルミサイドクランプASC型(シングル) 製品の基本仕様・特長02
T溝対応が可能です。
E-402Z Tナット材料を利用してお客様のテーブルに使用できます。
 
アルミサイドクランプASC型(シングル) 製品の基本仕様・特長03
セルフカットで自由に配置が可能です。
セルフカット本体1つに対し、クサビ5個ついています。お客様のニーズに合わせてカットして使用することができます。
アルミサイドクランプASC型(シングル) 製品の基本仕様・特長04

 

外形図

(単位:mm)

アルミサイドクランプASC型(シングル):関連画像

 

使用方法・使用事例

使用方法

アルミサイドクランプASC型(シングル):関連画像

アルミサイドクランプASC型(シングル)の使用方法イメージ

  • クランプ時は締付ボルトによりクサビが下がり、本体が変形してクランプ状態となります。
  • アンクランプ時は本体が元の形状にもどろうとする力を利用してクサビを押し上げアンクランプ状態となります。

セルフカットタイプは締付ボルト用穴があいていません。
お客様にてクサビを配置する位置に合わせて締付ボルト用の穴とスリットを加工してご使用ください。
加工寸法は詳細寸法図をご参照ください。

 

取付加工寸法

(単位:mm)

アルミサイドクランプASC型(シングル):関連画像

アルミサイドクランプASC型(シングル)の取付加工寸法図

型番a±0.1b(0~+0.1)cde(並目)f
ASC416.51011.53M4×0.710
ASC62012143M6×1.012
ASC823.51416.53M8×1.2516

 

選定サポート情報

アルミサイドクランプASC型(シングル) 選定サポート情報

注意・禁止事項

アルミサイドクランプASC型(シングル):関連画像

アルミサイドクランプASC型(シングル)の注意事項イメージ

  • ※ 最大操作トルクを超える操作は、クランプの耐久性に影響を及ぼします。規定のトルク内でご使用ください。
  • ※ クランプストロークは各サイズ1mmです。それ以上の操作は、クランプ本体の永久変形の原因になります。
  • ※ クサビから出た部分のみでの締付は行わないでください。充分な締付力が得られません。

型番リスト

型番
種類
クランプユニット/オプション
クランプ方法
本体材質
A(mm)
B(mm)
C(mm)
E(mm)
F(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
質量(kg)
適合T溝巾(mm)
最大操作トルク(Nm)
ねじ呼び(並目)
クランプ高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クランプユニット・用品
ユニット
側面ネジ固定式
樹脂・その他
25
16
21.5
14
11
5
10
M4×0.7
8.1
0.0275
10
3
M4×0.7
21.5mm

1個

4,635( 5,099円 )

8日目

クランプユニット・用品
ユニット
側面ネジ固定式
樹脂・その他
32.700000000000003
25
28
19.2
13.5
6
12
M6×1.0
9.6
0.072
12
11
M6×1.0
28mm

1個

4,732( 5,205円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトサイズで場所を取らないアルミサイドクランプASC型(シングル)。
【特長】
・アルミ製。
・下方向に締め付けて、ワークの浮き上がりを防ぎます。
・材質:クランプ本体 A7075T6/クサビ部分 S45C。
・熱処理:クサビ 焼入HRC24。
・表面処理:クランプ本体 アルマイト処理/クサビ部分 黒染め。
・コンパクトなサイドクランプです。
【用途】
・切削加工時のワークの横押しに使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミサイドクランプASC型(シングル)

アルミサイドクランプASC型(シングル)

    アジャストクランプ (グースネック型)

    アジャストクランプ (グースネック型)

      クランプピンCPA型

      クランプピンCPA型

        吸チャックボーイ(吸着プレート)

        吸チャックボーイ(吸着プレート)

          カムクランプセット

          カムクランプセット

            トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G

            トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G

              カムクランプレバー A型

              カムクランプレバー A型

                カムクランプレバー

                カムクランプレバー

                  トグルフッククランプ用フックキャッチ6848

                  トグルフッククランプ用フックキャッチ6848

                    吸チャックボ-イ(真空発生器)

                    吸チャックボ-イ(真空発生器)

                      クランプピン用インサート工具

                      クランプピン用インサート工具

                        クランピングスクリュー6890

                        クランピングスクリュー6890

                          カムセンタークランプセット

                          カムセンタークランプセット

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 4,635円 13,815円 1,430円 109,688円 13,513円 4,240円 8,185円 6,794円 1,630円 248,994円 3,620円 1,640円 33,647円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            D(mm) 2.5 - - - - - 165 4 - - - - -
                            G(mm) 1 - - - 10 - 4 1.2 - - - - -
                            L(mm) 3 - - - 10 - - - - - - - -
                            材質詳細 本体:A7075T6$クサビ:S45C S45C - - S45C - S45C S45C - - - - S45C
                            熱処理 クサビ:焼入れHRC24 焼入 - - 焼入 - 焼入 焼入 - - - - 焼入

                            アルミサイドクランプASC型(シングル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 適合溝幅は?
                            A
                            10、12、14の3種類あります。

                            クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました