(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンクランプセット

チェーンクランプセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
313,650円 ~ 633,250円
税込価格
345,015円 ~ 696,575円

ワークを固定するチェーンクランプセット。【特長】・クランプ力がワークに均等に加...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

チェーンクランプセットの詳細

チェーンクランプセット:関連画像

チェーンクランプセットの商品イメージ

チェーンクランプセット:関連画像

チェーンクランプセットの使用例

製品仕様

CCS12

  • ねじ呼び(並目):M12×1.75
  • 最大チェーン長さ:1,302mm
  • 最大締付力:15kN
  • 最大トルク:45N・m
  • 質量:2.6kg

CCS16

  • ねじ呼び(並目):M16×2
  • 最大チェーン長さ:1,829mm
  • 最大締付力:40kN
  • 最大トルク:90N・m
  • 質量:7.6kg

チェーンクランプセットの寸法

 

(単位:mm)

 

チェーンクランプセット:関連画像

チェーンクランプセットの寸法図

型番 A B C D E F G H I J
CCS12 95-125 49 36 36 18 21 30 M12 111-127 54
CCS16 117-162 64 37 44 25 29 45 M16 140-170 70
K L M N O P Q R S
49 36 18 36 36 16 M12 20 15
62 44 25 37 46 30 M16 33 21

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

313,650( 345,015円 )

3日目

1個

633,250( 696,575円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワークを固定するチェーンクランプセット。
【特長】
・クランプ力がワークに均等に加わるため、ワークにたわみが生じず精度良く確実に締付可能。
・本体材質:S45C。
・チェーン材質:低炭素鋼。
・熱処理:焼入。
・表面処理:黒染め。
【用途】
・バルブ、ポンプケース等の円形ワークや偏芯ワークに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンクランプセット

チェーンクランプセット

    アルミサイドクランプASC型(シングル)

    アルミサイドクランプASC型(シングル)

      クランプピンCPA型

      クランプピンCPA型

        トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G

        トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G

          真空チャック SVA

          真空チャック SVA

            クランプピン用偏心シリンダー

            クランプピン用偏心シリンダー

              アジャストクランプ (グースネック型)

              アジャストクランプ (グースネック型)

                サイドクランプ用クランピングスクリュー6880

                サイドクランプ用クランピングスクリュー6880

                  吸チャックボ-イ(真空発生器)

                  吸チャックボ-イ(真空発生器)

                    カムクランプレバー A型

                    カムクランプレバー A型

                      吸チャックボーイ(吸着プレート)

                      吸チャックボーイ(吸着プレート)

                        トグルフッククランプ用フックキャッチ6848

                        トグルフッククランプ用フックキャッチ6848

                          クランプピン用インサート工具

                          クランプピン用インサート工具

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ スーパーツール ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 313,650円 4,635円 1,430円 4,240円 223,312円 7,908円 13,815円 1,760円 248,994円 8,185円 109,688円 1,630円 3,620円
                            通常出荷日 3日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   1日目   3日目~   3日目  

                            チェーンクランプセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 最大締付力は?
                            A
                            CCS12は15kN、CCS16は40kNです。

                            クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました