(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイドブロアーガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイドブロアーガン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,874円
税込単価
22,961円

【仕様】・ノズル口径(mm):φ3・空気使用量(ℓ/min):175・ノズルネ...

詳細情報を確認する

  • ノズル長さ(mm):
    940
  • ノズル口径(mm):
    φ3
  • 空気使用量(ℓ/min):
    175
  • ノズルネジ径:
    UNF7/16山20
  • トラスココード:
    805-0597
  • 質量(g):
    800.000
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト(メッキ)●パーツ:真鍮、鉄、ゴム
  • ノズル型式:
    K-605-DXN

型番

K-602-DXL 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-602-DXL

1個

20,874( 22,961円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ノズル口径(mm):φ3
・空気使用量(ℓ/min):175
・ノズルネジ径:UNF7/16山20

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイドブロアーガンの型番K-602-DXLのページです。
型番K-602-DXLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイドブロアーガン

ワイドブロアーガン

    近畿 エアーダスターガン

    近畿 エアーダスターガン

      エアーダスター用 強力型ノズル

      エアーダスター用 強力型ノズル

        GC エアーエルボ

        GC エアーエルボ

          エアーダスターガン 空気調節付き

          エアーダスターガン 空気調節付き

            2.0mm穴 エアーブローガン

            2.0mm穴 エアーブローガン

              φ1.3mm穴/135mm エアーブローガン(直型)

              φ1.3mm穴/135mm エアーブローガン(直型)

                富士 マッハ高圧インパクトエアーダスター

                富士 マッハ高圧インパクトエアーダスター

                  GC ストレートジョイント

                  GC ストレートジョイント

                    28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)

                    28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)

                      メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス 近畿製作所(エアダスターガン) エスコ エスコ フジマック アークランド グリーンクロス エスコ
                      通常価格 20,874円 4,300円 1,298円 554円 2,600円 1,790円 4,063円 6,064円 405円 2,896円
                      通常出荷日 9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   9日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目  
                      ノズル長さ(mm) 940 - - - 24 - - - - -
                      ノズル口径(mm) φ3 φ3 - - φ2 - - - - -
                      空気使用量(ℓ/min) 175 - - - 120 - - - - -
                      ノズルネジ径 UNF7/16山20 UNF7/16山20 - - G1/8 - - - - -
                      トラスココード 805-0597 - - - 805-0618 - - - - -

                      ワイドブロアーガンのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました