(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角穴パンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

角穴パンチセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,768円
税込単価
18,445円

特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。角穴タイプです。【能力(mm)】t2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 穴あけ最大能力(SS400)(mm):
    t2.3
  • トラスココード:
    852-2199
  • 穴形状:
    角穴
  • 適合シャフト:
    HP-K-10
  • JANコード:
    4580125590595
  • 質量(g):
    391
  • 材質1:
    特殊鋼
  • タイプ:
    角穴
  • 穴径(mm):
    15.8×15.8
  • 適合機種:
    HP-1、HP-2
  • 案内穴径(mm):
    φ11

型番

HP-15.8K 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
この商品はHP-1/HP-2専用替刃(パンチセット)です。

【特長】
豊富な替刃(パンチセット)サイズとオプションがあります。

【用途】
さまざまな穴等の加工金型。

使用方法・使用事例

使用方法

丸穴の加工手順

(1)加工する材料の丸穴中心にピストンシャフトを通すための案内穴をドリル等であけます。
角穴パンチセット 使用例01
(2)シリンダー先端のねじ穴に、ピストンシャフトを止まるまでねじ込みます。

(3)ダイをピストンシャフトに通します。
(*HP-2でHP-M-6 ピストンシャフトを使用する時は、ワッシャー M6用も使用。)
角穴パンチセット 使用例02
(4)材料の案内穴にピストンシャフトを通して、パンチを刃先から通し、しっかりねじ込みます。

(5)レリーズコックを時計回りにやや強く締め切り、ハンドルを操作して穴あけを行います。
角穴パンチセット 使用例03
(6)穴があいたら、パンチセットを材料より抜き取り、レリーズコックを反時計回りに0.5~1回転緩め、ピストンシャフトを元の位置に戻します。

(7)パンチ、ダイを外してダイの中に残っている抜きカスを取り除きます。
角穴パンチセット 使用例04
 

角穴の加工手順

(1)加工する材料に角穴の中心線、又は外形線をケガキ等で描きます。

(2)加工する材料の角穴中心にピストンシャフトを通すための案内穴をドリル等であけます。
角穴パンチセット 使用例05
(3)シリンダー先端のねじ穴に、ピストンシャフトを止まるまでねじ込みます。

(4)合マーク方向を合わせ、ダイをピストンシャフトに通します。
角穴パンチセット 使用例06
(5)材料の案内穴にピストンシャフトを通して、合マーク方向を合わせたパンチを刃先から通し、材料の中心線、又は外形線と合わせ、パンチをしっかりねじ込みます。

(6)レリーズコックを時計回りにやや強く締め切り、ハンドルを操作して穴あけを行います。
角穴パンチセット 使用例07
(7)穴があいたら、パンチセットを材料より抜き取り、レリーズコックを反時計回りに0.5~1回転緩め、ピストンシャフトを元の位置に戻します。

(8)ナット、パンチ、ダイを外してダイの中に残っている抜きカスを取り除きます。
角穴パンチセット 使用例08
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP-15.8K

1個

16,768( 18,445円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
角穴タイプです。
【能力(mm)】t2.3

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角穴パンチセットの型番HP-15.8Kのページです。
型番HP-15.8Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角穴パンチセット

角穴パンチセット

    丸穴パンチセット

    丸穴パンチセット

      角パンチ

      角パンチ

        ミニパンチャー替刃 丸穴

        ミニパンチャー替刃 丸穴

          油圧パンチ用標準刃物 角

          油圧パンチ用標準刃物 角

            薄鋼電線管用丸穴パンチセット(パンチ・ダイ)

            薄鋼電線管用丸穴パンチセット(パンチ・ダイ)

              厚鋼電線管用丸穴パンチセット(パンチ・ダイ)

              厚鋼電線管用丸穴パンチセット(パンチ・ダイ)

                ミニパンチャー替刃 長穴

                ミニパンチャー替刃 長穴

                  メーカー 亀倉精機 亀倉精機 泉精器製作所 育良精機製作所 西田製作所 亀倉精機 亀倉精機 育良精機製作所
                  通常価格 16,768円 7,302円 44,920円 11,313円 30,560円 5,800円 5,800円 18,563円
                  通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                  穴あけ最大能力(SS400)(mm) t2.3 t2.3 - - - - - -
                  トラスココード 852-2199 852-2201 - - - - - -
                  穴形状 角穴 丸穴 - - - 丸穴 丸穴 -
                  適合シャフト HP-K-10 HP-M-10 - - - - - -

                  角穴パンチセットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました