(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角穴スプレッダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

角穴スプレッダー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,470円 ~ 41,281円
税込価格
36,817円 ~ 45,409円

特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。角穴追抜き加工タイプです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 穴あけ最大能力(SS400)(mm):
    t1.6
  • 材質1:
    特殊鋼
  • タイプ:
    角穴 追抜き加工
  • 適合機種:
    HP-1、HP-2

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
穴サイズ(mm)
案内穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
852-2143
4580125590694
530
10×4
15

1個

41,281( 45,409円 )

6日目

852-2144
4580125590700
550
15×6.5
22

1個

36,213( 39,834円 )

6日目

852-2145
4580125590717
570
20×9
30

1個

33,470( 36,817円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
角穴追抜き加工タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角穴スプレッダー

角穴スプレッダー

    パワーマンジュニア標準替刃

    パワーマンジュニア標準替刃

      Dサブコネクター パンチセット

      Dサブコネクター パンチセット

        角穴パンチセット

        角穴パンチセット

          亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法67mm)

          亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法67mm)

            メーカー 亀倉精機 亀倉精機 亀倉精機 亀倉精機 亀倉精機
            通常価格 33,470円 9,335円 41,442円 16,768円 16,882円
            通常出荷日 6日目   4日目~   25日目   6日目   6日目  
            商品タイプ 関連品 - - 関連品 -
            穴あけ最大能力(SS400)(mm) t1.6 - - t2.3 -
            材質1 特殊鋼 - 特殊鋼 特殊鋼 -
            タイプ 角穴 追抜き加工 - - 角穴 -
            適合機種 HP-1、HP-2 - - HP-1、HP-2 -

            角穴スプレッダーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました