(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Dサブコネクター パンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EJX-25
Dサブコネクター パンチセット パンチャー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
54,112円 45,946円
税込単価
59,523円 50,541円

特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。【能力】鋼板(SS400)t1.6m...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    特殊鋼

Loading...

商品情報を表示

EJX-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
穴あけ最大能力(SS400)(mm)
トラスココード
能力(mm)
JANコード
質量(g)
タイプ
穴サイズ(mm)
穴径(mm)
適合機種
案内穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EJX-25

関連品
t1.6
852-2140
-
4580125590748
560
Dサブコネクター25ピン
47.04×42.3×11.5
-
HP-1、HP-2
11

1個

54,112円

45,946

( 50,541円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
【能力】鋼板(SS400)t1.6mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Dサブコネクター パンチセットの型番EJX-25のページです。
型番EJX-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Dサブコネクター パンチセット

Dサブコネクター パンチセット

    パワーマンジュニア標準替刃

    パワーマンジュニア標準替刃

      角穴スプレッダー

      角穴スプレッダー

        パンチャー替刃

        パンチャー替刃

          西田 P16用実寸刃物φ12 オス

          西田 P16用実寸刃物φ12 オス

            IS-14MPS用替刃セット 長穴6.5×10・丸穴6

            IS-14MPS用替刃セット 長穴6.5×10・丸穴6

              西田 P16用実寸刃物φ8 オス

              西田 P16用実寸刃物φ8 オス

                ミニパンチャー替刃 丸穴

                ミニパンチャー替刃 丸穴

                  ミニパンチャー替刃 長穴

                  ミニパンチャー替刃 長穴

                    西田 P16用実寸刃物φ15 オス

                    西田 P16用実寸刃物φ15 オス

                      MCP SUSB パンチセット替刃

                      MCP SUSB パンチセット替刃

                        亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法68mm)

                        亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法68mm)

                          コードレスパンチャー替刃

                          コードレスパンチャー替刃

                            メーカー 亀倉精機 亀倉精機 亀倉精機 育良精機製作所 西田製作所 育良精機製作所 西田製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 西田製作所 マーベル 亀倉精機 育良精機製作所
                            通常価格 41,442円 9,335円 33,470円 11,601円 10,542円 9,033円 10,542円 11,313円 18,563円 10,542円 7,277円 16,882円 9,225円
                            通常出荷日 25日目   4日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   7日目   1日目~   1日目   7日目   9日目   6日目   1日目  
                            材質1 特殊鋼 - 特殊鋼 - - - - - - - - - -

                            Dサブコネクター パンチセットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            Dsubコネクタの穴あけ
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/06
                            D-subコネクタの穴あけ用に購入しました。一発でコネクタ穴とねじ用溝が開くので大変便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EJX-09
                            EJX-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 穴あけ最大能力(SS400)
                            (mm)
                            トラスココード 能力
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) タイプ 穴サイズ(mm) 穴径(mm) 適合機種 案内穴径(mm)

                            41,442円

                            ( 45,586円 )
                            1個 あり

                            25日目

                            関連品t1.6852-2138-4580125590724400Dサブコネクター9ピン24.99×20.2×11.5-HP-1、HP-211

                            47,907円

                            ( 52,698円 )
                            1個 -

                            25日目

                            関連品t1.6852-2139-4580125590731470Dサブコネクター15ピン33.32×28.6×11.5-HP-1、HP-211

                            パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました