(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーマンジュニア標準替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HP-41B
パワーマンジュニア標準替刃 パンチャー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,173円 10,648円
税込単価
12,290円 11,713円

特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。丸穴タイプです。【案内穴径(mm)】...

詳細情報を確認する

  • 適合シャフト:
    HP-M-14

Loading...

 
商品情報を表示

HP-41B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
穴あけ最大能力(SS400)(mm)
トラスココード
穴形状
能力(mm)
JANコード
質量(g)
材質1
タイプ
穴径(mm)
適合機種
案内穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP-41B

関連品
t2.3
852-2203
丸穴
-
4580125590328
424
特殊鋼
-
41
HP-1、HP-2型
15

1個

11,173円

10,648

( 11,713円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
丸穴タイプです。
【案内穴径(mm)】φ15

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーマンジュニア標準替刃の型番HP-41Bのページです。
型番HP-41Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーマンジュニア標準替刃

パワーマンジュニア標準替刃

    Dサブコネクター パンチセット

    Dサブコネクター パンチセット

      角穴スプレッダー

      角穴スプレッダー

        手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃

        手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃

          パンチャー替刃

          パンチャー替刃

            IS-14MPS用替刃セット 長穴6.5×10・丸穴6

            IS-14MPS用替刃セット 長穴6.5×10・丸穴6

              亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法78mm)

              亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法78mm)

                亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法68mm)

                亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法68mm)

                  BNCコネクター

                  BNCコネクター

                    亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法65mm)

                    亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法65mm)

                      亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法70mm)

                      亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法70mm)

                        亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法66mm)

                        亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法66mm)

                          “ポートパンチャー”用替刃

                          “ポートパンチャー”用替刃

                            メーカー 亀倉精機 亀倉精機 亀倉精機 亀倉精機 育良精機製作所 育良精機製作所 亀倉精機 亀倉精機 亀倉精機 亀倉精機 亀倉精機 亀倉精機 亀倉精機
                            通常価格 9,335円 41,442円 33,470円 3,580円 11,601円 9,033円 20,325円 16,882円 32,006円 22,184円 19,201円 16,882円 12,885円
                            通常出荷日 4日目~   25日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   6日目   11日目   6日目   6日目   6日目   1日目  
                            適合シャフト HP-M-14 - - - - - - - - - - - -

                            パワーマンジュニア標準替刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HP-37B
                            HP-47B
                            HP-49B
                            HP-59B
                            HP-62B
                            HP-63B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 穴あけ最大能力(SS400)
                            (mm)
                            トラスココード 穴形状 能力
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) 材質1 タイプ 穴径(mm) 適合機種 案内穴径(mm)

                            9,335円

                            ( 10,269円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            関連品t2.3852-2202丸穴-4580125590281283特殊鋼-37HP-1、HP-2型15

                            10,973円

                            ( 12,070円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            関連品t2.3852-2205丸穴-4580125590380512特殊鋼-47HP-1、HP-2型15

                            12,460円

                            ( 13,706円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            関連品t2.3852-2206丸穴-4580125590403511特殊鋼-49HP-1、HP-2型15

                            17,613円

                            ( 19,374円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            関連品t2.3852-2213丸穴-4580125590502852特殊鋼-59HP-1、HP-2型15

                            19,948円

                            ( 21,943円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            関連品t1.6852-2215丸穴-4580125590533880特殊鋼-62HP-1、HP-2型15

                            15,632円

                            ( 17,195円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            関連品t1.6852-2216丸穴-4580125590540877特殊鋼-63HP-1、HP-2型15

                            パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました