(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸穴パンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸穴パンチセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,302円
税込単価
8,032円

特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。丸穴タイプです。【能力(mm)】t2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 穴あけ最大能力(SS400)(mm):
    t2.3
  • トラスココード:
    852-2201
  • 穴形状:
    丸穴
  • 適合シャフト:
    HP-M-10
  • JANコード:
    4580125590205
  • 質量(g):
    188
  • 材質1:
    特殊鋼
  • タイプ:
    丸穴
  • 案内穴径(mm):
    φ11

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP-29B

1個

7,302( 8,032円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
丸穴タイプです。
【能力(mm)】t2.3

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

丸穴パンチセットの型番HP-29Bのページです。
型番HP-29Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸穴パンチセット

丸穴パンチセット

    角穴パンチセット

    角穴パンチセット

      亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法70mm)

      亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法70mm)

        亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法68mm)

        亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法68mm)

          ミニパンチャー替刃 丸穴

          ミニパンチャー替刃 丸穴

            メーカー 亀倉精機 亀倉精機 亀倉精機 亀倉精機 育良精機製作所
            通常価格 7,302円 16,768円 19,201円 16,882円 11,313円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   1日目~  
            商品タイプ 関連品 関連品 - - 関連品
            穴あけ最大能力(SS400)(mm) t2.3 t2.3 - - -
            トラスココード 852-2201 852-2199 - - -
            穴形状 丸穴 角穴 - - -
            適合シャフト HP-M-10 HP-K-10 - - -

            丸穴パンチセットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました