(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEソフトシール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10481
PTFEソフトシール PTFEソフトシール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,219円
税込単価
26,641円

非常に柔らかく、耐薬品性、耐溶剤性にすぐれたふっ素樹脂製の万能ガスケットです。...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

PTFEソフトシールの外観

PTFEソフトシールの外観

  • 素材:PTFE
    素材の耐薬品性をご確認ください
  • 10478
    テープ幅3×厚さ1.5mm、長さ30m
    規格:幅3mm(30m/巻)
  • 10479
    テープ幅6×厚さ3.0mm、長さ15m
    規格:幅6mm(15m/巻)
  • 10480
    テープ幅9×厚さ4.5mm、長さ8m
    規格:幅9mm(8m/巻)
  • 10481
    テープ幅12×厚さ6.0mm、長さ5m
    規格:幅12mm(5m/巻)
特性
引張強度30MPa
伸び30%
融点327℃
ガスケット係数2~4
最小締付圧3mm···7.35MPa
6mm···9.8MPa
9mm···12.3MPa
12mm···14.7MPa
使用可能圧力気体···1.96MPa
液体···4.9MPa
使用可能温度-110℃~260℃
耐薬品性耐酸・耐アルカリ、耐溶剤

※水シールに必要な最小締付圧です。

商品情報を表示

10481 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10481

12
5000
6

1個

24,219( 26,641円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

非常に柔らかく、耐薬品性、耐溶剤性にすぐれたふっ素樹脂製の万能ガスケットです。
【特長】
・粘着テープ付きで作業が簡単、しかも必要な長さだけ切って使える経済的なタイプです。
・ふっ素樹脂製ソフトタイプの万能ガスケットで、シール効果に優れ、半永久的に長持ちします。
・シール効果は抜群、しかも半永久的です。
・あらゆる用途に応じる4サイズです。
【用途】
・配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト等の各種シール用ガスケット。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PTFEソフトシールの型番10481のページです。
型番10481に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEソフトシール

PTFEソフトシール

    ソフトシール PTFE製

    ソフトシール PTFE製

      ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 4㎜ 大きさ 300×300㎜

      ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 4㎜ 大きさ 300×300㎜

        SPパッキン(ふっ素樹脂製)

        SPパッキン(ふっ素樹脂製)

          フッ素ゴム板

          フッ素ゴム板

            フッ素ゴムチューブ 全長1m

            フッ素ゴムチューブ 全長1m

              ゴムマット タテ筋マット・エスゴムマット

              ゴムマット タテ筋マット・エスゴムマット

                フッ素樹脂(PTFE)シート 300×300×2mm

                フッ素樹脂(PTFE)シート 300×300×2mm

                  合成ゴムシート

                  合成ゴムシート

                    ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.4

                    ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.4

                      フロログラスシート

                      フロログラスシート

                        ふっ素樹脂フィルム(FEP)

                        ふっ素樹脂フィルム(FEP)

                          メーカー サンプラテック 東京硝子器械 ケニス アズワン アズワン 八興 アズワン ケニス アズワン ケニス アズワン アズワン
                          通常価格 24,219円 15,149円 11,349円 6,498円 5,700円 1,436円 29,719円 5,665円 860円 5,548円 1,980円 3,130円
                          通常出荷日 9日目   6日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目~   4日目   1日目   7日目   1日目   1日目~  
                          商品タイプ 素材 素材 - パッキン シート その他 素材 - シート - シート シート
                          材質 【樹脂】ふっ素樹脂 【樹脂】ふっ素樹脂 - 【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂 【ゴム】合成ゴム 【樹脂】ふっ素樹脂 【その他】その他 - 【ゴム】合成ゴム - 【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂 【樹脂】ふっ素樹脂

                          PTFEソフトシールのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          10478
                          10479
                          10480
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日

                          (mm)
                          長さ
                          (mm)
                          厚さ
                          (mm)

                          24,219円

                          ( 26,641円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          3300001.5

                          24,219円

                          ( 26,641円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          6150003

                          24,219円

                          ( 26,641円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          980004.5

                          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました