(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEシート巻型(10m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFEシート巻型(10m)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
38,086円 ~ 132,272円  特別価格 
税込価格
41,895円 ~ 145,499円  特別価格 

ふっ素樹脂のもつ優れた耐熱性・低摩擦性(表面の滑性)・電気絶縁性・耐薬品性など...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

PTFEシート巻型(10m)の詳細

PTFEシート巻型(10m):関連画像

PTFEシート巻型(10m) イメージ

PTFEシート巻型(10m)の寸法

商品ID商品名規格巾(mm)厚さ(mm)
5168PTFEシート巻型(10m)0.4X300mm3000.4
5169PTFEシート巻型(10m)0.5X300mm3000.5
5170PTFEシート巻型(10m)0.8X300mm3000.8
5171PTFEシート巻型(10m)1.0X300mm3001
5172PTFEシート巻型(10m)2t×300mm3002
5173PTFEシート巻型(10m)3t×300mm3003
5176PTFEシート巻型(10m)0.3X500mm5000.3
5177PTFEシート巻型(10m)0.5X500mm5000.5
5178PTFEシート巻型(10m)0.8X500mm5000.8
5179PTFEシート巻型(10m)1X500mm5001
5180PTFEシート巻型(10m)2t×500mm5002
5181PTFEシート巻型(10m)3t×500mm5003
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
厚さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
0.4
1巻

1個

38,086( 41,895円 )

9日目

300
0.5
1巻

1個

47,186( 51,905円 )

9日目

  • 注文停止中
300
0.8
1巻

1個

72,422( 79,664円 )

-

  • 注文停止中
300
1
1巻

1個

87,994円

79,194

( 87,113円 )

-

  • 注文停止中
500
0.3
1巻

1個

43,527( 47,880円 )

-

500
0.5
1巻

1個

96,828( 106,511円 )

19日目

500
0.8
1巻

1個

108,819円

96,478

( 106,126円 )

19日目

  • 注文停止中
500
1
1巻

1個

132,272円

116,478

( 128,126円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂のもつ優れた耐熱性・低摩擦性(表面の滑性)・電気絶縁性・耐薬品性などの特長を活かした多用途のシート材料です。
【特長】
・-100~+260℃の広範囲な温度域であらゆる強酸・強アルカリ・有機溶剤に耐えるシートです。
・機械加工が容易で、用途により種々の形状に加工できます。
・素材:PTFE。
【用途】
・ガスケット、電気絶縁材料、機械部品などに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEシート巻型(10m)

PTFEシート巻型(10m)

    PTFE粘着シート JPPT2515

    PTFE粘着シート JPPT2515

      アズワン アルミ粘着シート

      アズワン アルミ粘着シート

        UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m

        UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m

          金属箔

          金属箔

            PTFEグラスシート 耐薬品性 F-7040シリーズ

            PTFEグラスシート 耐薬品性 F-7040シリーズ

              シリコスポンジシートRA

              シリコスポンジシートRA

                ふっ素樹脂網 0515シリーズ

                ふっ素樹脂網 0515シリーズ

                  アズワン ふっ素樹脂粘着シート

                  アズワン ふっ素樹脂粘着シート

                    電磁波吸収シート(高周波対策用)

                    電磁波吸収シート(高周波対策用)

                      電磁波吸収シート(低周波対策用)

                      電磁波吸収シート(低周波対策用)

                        自由成型樹脂 JIZAI

                        自由成型樹脂 JIZAI

                          メーカー サンプラテック 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                          通常価格 38,086円 109,589円 119,072円 19,200円 4,441円 2,100円 7,419円 10,297円 101,000円 2,890円 2,863円 4,140円
                          通常出荷日 9日目~   10日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                          商品タイプ シート - シート シート シート - シート シート シート シート - -
                          材質 【樹脂】ふっ素樹脂 - 【その他】その他 【その他】その他 - - 【ゴム】シリコン 【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂 - 【その他】その他 - -
                          長さ(mm) 10000 - 4500 1000 - - - 1000 4500 297 - -
                          内容量 1巻 - - - - - - - - - - -

                          PTFEシート巻型(10m)のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                          高評価レビュー

                          コンクリート製品の開発時に使用しました
                          評価 4.0満足度:4.02020/08/26
                          コンクリート製品を開発する際の滑り試験時に試験品の下に、2枚重ねで使用しました。以前に使った実績があったので、今回も真似をしました。ネットで他のメーカーと比較して、価格が安かった、ミスミから購入しました。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          コンクリート製品の開発時に使用しました
                          評価 4.0満足度:4.02020/08/26
                          コンクリート製品を開発する際の滑り試験時に試験品の下に、2枚重ねで使用しました。以前に使った実績があったので、今回も真似をしました。ネットで他のメーカーと比較して、価格が安かった、ミスミから購入しました。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました