(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“ポートパンチャー”用替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“ポートパンチャー”用替刃

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
12,885円 ~ 28,050円  特別価格 
税込価格
14,174円 ~ 30,855円  特別価格 

【特長】・特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。・RW-M2に対応していま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 質量(g):
    180
  • 材質1:
    特殊鋼
  • 適合機種:
    RW-M2、RW-M2A、RW-B2A

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)
穴あけ最大能力(SS400)(mm)
トラスココード
呼びサイズ
穴形状
JANコード
穴あけ能力,鉄(SS400相当)(mm)
穴あけ能力,ステンレス(SUS304相当)(mm)
穴あけ能力,溝形鋼(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
t4
t6
824-8326
Φ8
丸穴
4571126551371
t4、t5、t6
t4
-

1個

13,808( 15,189円 )

1日目

t5
t7.5
824-8327
Φ10
丸穴
4571126551388
t4、t5、t6、t7.5
t4、t5
75×40、100×50

1個

13,789( 15,168円 )

1日目

t6
t9
824-8328
Φ11
丸穴
4571126551395
t4、t5、t6、t7.5、t9
t4、t5、t6
75×40、100×50、150×75(10)

1個

13,789( 15,168円 )

1日目

t6
t9
824-8329
Φ12
丸穴
4571126551401
t4、t5、t6、t7.5、t9
t4、t5、t6
75×40、100×50、150×75(10)

1個

13,789( 15,168円 )

1日目

t6
t9
824-8330
Φ14
丸穴
4571126551418
t4、t5、t6、t7.5、t9
t4、t5、t6
75×40、100×50、150×75(10)

1個

13,808( 15,189円 )

1日目

t6
t9
824-8331
Φ15
丸穴
4571126551425
t4、t5、t6、t7.5、t9
t4、t5、t6
75×40、100×50、150×75(10)

1個

13,808( 15,189円 )

1日目

t6
t9
824-8332
Φ16
丸穴
4571126551432
t4、t5、t6、t7.5、t9
t4、t5、t6
75×40、100×50、150×75(10)

1個

17,165( 18,882円 )

1日目

t6
t9
824-8333
Φ18
丸穴
4571126551449
t4、t5、t6、t7.5、t9
t4、t5、t6
75×40、100×50、150×75(10)

1個

12,885( 14,174円 )

1日目

t6
t9
824-8334
Φ20
丸穴
4571126551456
t4、t5、t6、t7.5、t9
t4、t5、t6
75×40、100×50、150×75(10)

1個

17,165( 18,882円 )

1日目

t6
t9
824-8335
Φ11×18
長穴
4571126551463
t4、t5、t6、t7.5、t9
t4、t5、t6
75×40、100×50、150×75(10)

1個

20,776( 22,854円 )

1日目

t6
t9
824-8336
Φ12×18
長穴
4571126551470
t4、t5、t6、t7.5、t9
t4、t5、t6
75×40、100×50、150×75(10)

1個

20,776( 22,854円 )

1日目

t6
t9
824-8337
Φ14×18
長穴
4571126551487
t4、t5、t6、t7.5、t9
t4、t5、t6
75×40、100×50、150×75(10)

1個

28,050円

21,214

( 23,335円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
・RW-M2に対応しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ポートパンチャー”用替刃

“ポートパンチャー”用替刃

    HP-3用替刃角穴替刃

    HP-3用替刃角穴替刃

      ポートパンチャー用標準替刃(φ6mm~φ20mm)

      ポートパンチャー用標準替刃(φ6mm~φ20mm)

        パワーマンジュニア標準替刃

        パワーマンジュニア標準替刃

          ミニパンチャー替刃 長穴

          ミニパンチャー替刃 長穴

            Dサブコネクター パンチセット

            Dサブコネクター パンチセット

              亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法78mm)

              亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法78mm)

                パンチャー替刃

                パンチャー替刃

                  育良 溝形鋼用替刃セット(IS-MP15LX用)(51730)

                  育良 溝形鋼用替刃セット(IS-MP15LX用)(51730)

                    亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法65mm)

                    亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法65mm)

                      亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法80mm)

                      亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法80mm)

                        亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法79mm)

                        亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法79mm)

                          亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法66mm)

                          亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法66mm)

                            メーカー 亀倉精機 亀倉精機 亀倉精機 亀倉精機 育良精機製作所 亀倉精機 亀倉精機 育良精機製作所 育良精機製作所 亀倉精機 亀倉精機 亀倉精機 亀倉精機
                            通常価格 12,885円 31,454円 12,103円 9,335円 18,563円 41,442円 20,325円 11,601円 16,504円 22,184円 26,293円 27,100円 16,882円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   25日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 - - 関連品 - - 関連品 関連品 - - - -
                            質量(g) 180 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 特殊鋼 特殊鋼 - - - 特殊鋼 - - - - - - -
                            適合機種 RW-M2、RW-M2A、RW-B2A NP-2、HP-3 - - - - - - - - - - -

                            “ポートパンチャー”用替刃のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ポートパンチャー専用替刃
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/02
                            切れ味が落ちたポートパンチャーの先端を交換しました。
                            キレイに加工出来るようになり、グズグズの穴じゃなくなったので満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました