(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

通常価格(税別)
207,775円
税込価格
228,553円

【特長】・耐久性・耐薬品性に優れた真空デシケーターです。・扉部はステンレス枠に...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

27400

1台

1個

207,775( 228,553円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・耐薬品性に優れた真空デシケーターです。
・扉部はステンレス枠にアクリル板をはめこんだ構造で内容物の確認も容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

    ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約20/枚

    ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約20/枚

      モバイルデシケーター

      モバイルデシケーター

        デシケーター LH型

        デシケーター LH型

          アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)

          アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)

            スタンダードデシケーター SD-BG1K・WGN-S

            スタンダードデシケーター SD-BG1K・WGN-S

              真空容器 S-3

              真空容器 S-3

                ステンレスデシケーター SD型

                ステンレスデシケーター SD型

                  ポリカデシケーター

                  ポリカデシケーター

                    メーカー サンプラテック アズワン サンプラテック 三商 サンプラテック アズワン ケニス アズワン アズワン
                    通常価格 207,775円 158,041円 35,263円 18,400円 185,546円 80,294円 84,390円 9,478円 13,700円
                    通常出荷日 8日目   1日目~   9日目   2日目   8日目   1日目   6日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター - - デシケーター
                    デシケータタイプ 真空タイプ ガス置換タイプ ガス置換タイプ - 真空タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ - - 乾燥剤・除湿剤タイプ
                    容量(L) 15 - 9 - 8 - - - 19
                    外寸法(mm) 335×320×435 - 250×230×289 - 528×400×259 574×517×1150(1095) - - -
                    内寸法(mm) 250×245×250 - 210×190×230 - 260×260×120 - - - -

                    ステンレス真空デシケーター SNV-250SUSのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました