(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モバイルデシケーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モバイルデシケーター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,263円
税込価格
38,789円

【特長】・試料や薬品の持ち運びに便利です。・外枠は軽くて丈夫なアルミ複合板を使...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
呼称
質量(g)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

26265

MBD-1
約2400
クッションなし
1台

1個

35,263( 38,789円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・試料や薬品の持ち運びに便利です。
・外枠は軽くて丈夫なアルミ複合板を使用。
・内容物を紫外線から守ります。
・バルブ取り付け口Rc1/4が2か所設けられており、
ガス置換も可能です(但し別途バルブが必要です)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モバイルデシケーター

モバイルデシケーター

    ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

    ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

      小型真空デシケーター

      小型真空デシケーター

        シリカゲル デシケーター(棚板固定式)

        シリカゲル デシケーター(棚板固定式)

          小型真空容器 丸型100mL

          小型真空容器 丸型100mL

            小型真空容器 丸型300mL

            小型真空容器 丸型300mL

              アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)

              アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)

                小型真空容器 丸型50mL

                小型真空容器 丸型50mL

                  メーカー サンプラテック サンプラテック アズワン ケニス ケニス ケニス サンプラテック ケニス
                  通常価格 35,263円 207,775円 16,700円 20,370円 24,347円 27,160円 185,546円 23,690円
                  通常出荷日 9日目   8日目   1日目   6日目   6日目   6日目   8日目   6日目  
                  商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター - - デシケーター -
                  デシケータタイプ ガス置換タイプ 真空タイプ 真空タイプ - - - 真空タイプ -
                  容量(L) 9 15 - - - - 8 -
                  外寸法(mm) 250×230×289 335×320×435 - 300×345×540 - - 528×400×259 -
                  内寸法(mm) 210×190×230 250×245×250 - 265×320×465 - - 260×260×120 -

                  モバイルデシケーターのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ガス置換デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました