(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンプラ(R) PTFEシャーレ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンプラ(R) PTFEシャーレ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,200円
税込単価
16,720円

【特長】・PTFE製のシャーレなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。・オートクレ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21222

φ90×φ80×15
約100
1枚

1個

15,200( 16,720円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE製のシャーレなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。
・オートクレーブ可能です。
・非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンプラ(R) PTFEシャーレの型番21222のページです。
型番21222に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンプラ(R) PTFEシャーレ

サンプラ(R) PTFEシャーレ

    96ディープウェルプレート 未滅菌・滅菌済

    96ディープウェルプレート 未滅菌・滅菌済

      細胞培養用フラスコ 750ml

      細胞培養用フラスコ 750ml

        東京硝子 プレートシール PET 二百枚 0425-28-53-23

        東京硝子 プレートシール PET 二百枚 0425-28-53-23

          細胞培養ペトリディッシュ

          細胞培養ペトリディッシュ

            メーカー サンプラテック アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
            通常価格 15,200円 38,195円 19,678円 9,174円 16,689円
            通常出荷日 25日目   1日目   1日目~   6日目   1日目  
            商品タイプ シャーレ・ディッシュ マイクロプレート - - シャーレ・ディッシュ
            材質 PTFE - - - -
            内容量 1枚 - - - -

            サンプラ(R) PTFEシャーレのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました