(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス置換対応 携帯真空サンプリングボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:19927
ガス置換対応 携帯真空サンプリングボックス ガスチカン ケイタイシンクウサンプリングボックス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,816円 ~ 32,442円
税込価格
23,998円 ~ 35,686円

【特長】・屋外サンプリングにも便利です。・超小型のアクリル真空デシケーターで、...

詳細情報を確認する

型番

19927 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
外寸法(mm)
内寸法(mm)
呼称
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

19927

50
φ75×86
φ48× 26
丸型
200
1台

1個

25,981( 28,579円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外サンプリングにも便利です。
・超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。
・バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。
・チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
・重量は200g~620gで非常に軽量です。
・研究室でのサンプル保管は勿論、屋外でのサンプリングにも便利です。
・使用実例として、土壌のサンプリングや微量試料の保管などがあります。
・ボールバルブ接続口は外径6mmチューブでワンタッチ式、チェックバルブ接続口は外径6mmチューブでワンタッチ式です。
・チェックバルブ作動圧は10kPaです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス置換対応 携帯真空サンプリングボックス

ガス置換対応 携帯真空サンプリングボックス

    小型真空容器 丸型100mL

    小型真空容器 丸型100mL

      小型真空容器 丸型50mL

      小型真空容器 丸型50mL

        ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

        ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

          小型真空デシケーター

          小型真空デシケーター

            小型真空容器 丸型300mL

            小型真空容器 丸型300mL

              小型真空容器 丸型150mL

              小型真空容器 丸型150mL

                ミニ真空容器

                ミニ真空容器

                  TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径300mm

                  TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径300mm

                    デシケーター用アクセサリー 流量計

                    デシケーター用アクセサリー 流量計

                      TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径200mm

                      TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径200mm

                        TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm

                        TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm

                          真空デシケーター 150Φ~250Φ キャスターなし

                          真空デシケーター 150Φ~250Φ キャスターなし

                            メーカー サンプラテック ケニス ケニス アズワン アズワン ケニス ケニス アズワン TARSONS アズワン TARSONS TARSONS 東京硝子器械
                            通常価格 21,816円 24,347円 23,690円 101,409円 16,700円 27,160円 25,414円 18,479円 19,744円 27,360円 14,097円 19,362円 15,082円
                            通常出荷日 9日目   6日目   6日目   1日目   1日目   6日目   6日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目~  
                            商品タイプ デシケーター - - デシケーター デシケーター - - デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター デシケーター
                            デシケータタイプ ガス置換タイプ - - 真空タイプ 真空タイプ - - - 真空タイプ - 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ
                            キャスター なし - - - なし - - なし なし - なし なし なし
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            ガス置換対応 携帯真空サンプリングボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス置換デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト