(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
185,546円
税込価格
204,101円

【特長】・パッケージテスターとして最適な真空デシケーター。・本体下部にドレンバ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

16532

1台

1個

185,546( 204,101円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッケージテスターとして最適な真空デシケーター。
・本体下部にドレンバルブとアジャスターフットの使用で、本体を持ち上げることなく排水が行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)

アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)

    真空用レギュレーター

    真空用レギュレーター

      NIKKO RD-300V真空計付(天面)

      NIKKO RD-300V真空計付(天面)

        小型真空ポット

        小型真空ポット

          小型真空ポット MVPシリーズ 真空取付品

          小型真空ポット MVPシリーズ 真空取付品

            成形真空デシケーター MVD 容量 13~32L

            成形真空デシケーター MVD 容量 13~32L

              真空デシケーター V-1

              真空デシケーター V-1

                小型真空デシケーター

                小型真空デシケーター

                  真空容器 S-3

                  真空容器 S-3

                    メーカー サンプラテック アズワン ニッコー・ハンセン アズワン 東京硝子器械 アズワン ケニス アズワン ケニス
                    通常価格 185,546円 51,731円 26,600円 7,546円 16,061円 73,600円 119,000円 16,700円 84,390円
                    通常出荷日 8日目   1日目   1日目   1日目   6日目~   1日目   6日目   1日目   6日目  
                    商品タイプ デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター -
                    デシケータタイプ 真空タイプ 真空タイプ - 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ - 真空タイプ -
                    容量(L) 8 - - - - - - - -
                    外寸法(mm) 528×400×259 - - - - - - - -
                    内寸法(mm) 260×260×120 - - - - - - - -

                    アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました