(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シロッコファンユニット 4110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シロッコファンユニット 4110

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
103,824円
税込単価
114,206円

【特長】・強力吸引排気用ファンユニットです・専用活性炭付フィルターをセットする...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上型ドラフト
  • サイズ(mm):
    308×288
  • 風量(m3/min):
    8.1
  • 呼称:
    BF型
  • 電源:
    100V
  • 重量(kg):
    10kg
  • 付属ダクト:
    ダクト125φ専用口元に適用、(口元には必ずバンド止めをして下さい。)
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

外装メラミン焼付鋼板
羽根ポリエステル粉体塗装鋼板
電源単相:100V
出力75W
周波数50/60Hz
起動電力0.89A/0.88A
最大負荷電力0.56A/0.67A
風量8.1立法m/min
ダクト取付口ダクト125φ専用口元に適用
重量10kg

外形図

シロッコファンユニット 4110 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4110

1台

1個

103,824( 114,206円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力吸引排気用ファンユニットです
・専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます
・本体に専用スペースを設けていますので、フィルターをセットした後もサイズは変わりません
・外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です
・出力は75W

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シロッコファンユニット 4110の型番4110のページです。
型番4110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シロッコファンユニット 4110

シロッコファンユニット 4110

    ポータブルヒュームフード

    ポータブルヒュームフード

      ファンユニット

      ファンユニット

        除塵フィルター・活性炭ユニット/交換用フィルター・活性炭

        除塵フィルター・活性炭ユニット/交換用フィルター・活性炭

          メーカー サンプラテック アズワン サンプラテック アズワン
          通常価格 103,824円 182,010円 69,008円 5,800円
          通常出荷日 14日目   1日目   18日目   1日目   当日出荷可能
          商品タイプ 卓上型ドラフト ヒュームフード 卓上型ドラフト 卓上型ドラフト
          サイズ(mm) 308×288 260×360×280 290×430×145 -
          風量(m3/min) 8.1 6.8/7.8(50Hz/60Hz) - -
          呼称 BF型 - - -
          電源 100V - 100V -

          シロッコファンユニット 4110のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました