(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンプラ(R)Grand PFAビーカー(取手なし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンプラ(R)Grand PFAビーカー(取手なし)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,667円
税込価格
28,234円

溶液や試料が付着しにくく、マグネチックスターラーでの撹拌も可能な樹脂量器類です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 素材の耐薬品性をご確認ください。

Loading...

サンプラ Grand PFAビーカーの仕様

11117の外観

11117の外観

  • 呼称:100ml
  • 目盛:20ml
11118の外観

11118の外観

  • 呼称:200ml
  • 目盛:50ml
11119の外観

11119の外観

  • 呼称:300ml
  • 目盛:50ml
11121の外観

11121の外観

  • 呼称:1L
  • 目盛:100ml

サンプラ Grand PFAビーカーの特長

従来品との透明度比較(独自の特殊金型構造により本来の透明度を最大限に引き出すことに成功)

従来品との透明度比較(独自の特殊金型構造により本来の透明度を最大限に引き出すことに成功)

内部底面には突起物がなくフラット、マグネチックスターラーでの撹拌が可能

内部底面には突起物がなくフラット、マグネチックスターラーでの撹拌が可能

  • PFAは非粘着性があるので溶液や試料が付着しにくい。一般的な薬剤から粘度の高いものまで安心して使用可能。
  • 紫外線の影響を受けにくいので劣化が少なく長い期間品質を保てる。
  • サンプラ Grand PFA手付ビーカーの原材料として使用しているNEW PFAはLSIの高密度・高集積化に伴う周辺材料の高純度化ニーズに対応した高品質PFA。

※高度分析や半導体業界へのご使用には、クリーンパックや溶出金属量を最小限に抑えた高レベルの酸洗浄も行なえます。

寸法図

 

(単位:mm)

 

サンプラ Grand PFAビーカーの寸法図

サンプラ Grand PFAビーカーの寸法図

取っ手呼称ABC
手無100ml714456.8
200ml92.85469
300ml1096178
1L15290110
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(ml)
口内径(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

11121

1000
100
110
152
1個

1個

25,667( 28,234円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

溶液や試料が付着しにくく、マグネチックスターラーでの撹拌も可能な樹脂量器類です。
【特長】
・サンプラテックオリジナルブランドのPFAビーカーです。
・耐薬品性に優れ、酸・アルカリ・有機溶媒などほとんどの薬剤に対して使用することができます。
・耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応します。
・純粋性が高く、微量金属イオンによる汚染の心配がないため、微量分析の場で活躍しています。
・非粘着性があり、粘度の高い試料の取り扱いや剥離性のよさを必要とする操作にも適しています。
・ハッキリした目盛で見やすく、目盛が突起しているので塗れた手で持ったときにも滑りにくく安心します。
・全機種ともに外部底面に材質表示マーク等が刻印しているため安心して利用可能です。

(i)ご注意

  • 素材の耐薬品性をご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンプラ(R)Grand PFAビーカー(取手なし)

サンプラ(R)Grand PFAビーカー(取手なし)

    Grand PFA手付ビーカー

    Grand PFA手付ビーカー

      PFAメスフラスコ 容量 250mL

      PFAメスフラスコ 容量 250mL

        デスカップ

        デスカップ

          PFAメスフラスコ 容量 500mL

          PFAメスフラスコ 容量 500mL

            ニチメイトステッパー 00-NSTP

            ニチメイトステッパー 00-NSTP

              把手付ビーカー

              把手付ビーカー

                PFAメスフラスコ 容量 100mL

                PFAメスフラスコ 容量 100mL

                  ピペット・ストリペット PS

                  ピペット・ストリペット PS

                    メーカー サンプラテック サンプラテック ケニス テラオカ ケニス ニチリョー アズワン ケニス アズワン
                    通常価格 25,667円 10,400円 26,026円 8,171円 31,517円 28,171円 42,757円 16,237円 17,587円
                    通常出荷日 9日目   1日目~   19日目   1日目~   19日目   6日目   1日目~   19日目   1日目~  
                    商品タイプ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ - - - ピペット ビーカー・計量カップ - ピペット
                    材質 ふっ素樹脂(PFA) ふっ素樹脂(PFA) - - - - ふっ素樹脂(PFA) - PS (ポリスチレン)
                    内容量 1個 1個 - - - - - - -

                    サンプラ(R)Grand PFAビーカー(取手なし)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました