(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Grand PFA手付ビーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Grand PFA手付ビーカー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,800円 34,165円
税込単価
40,480円 37,582円

耐薬品性・耐熱性に優れた、メタルフリーのふっ素樹脂(PFA)製ビーカー。【特長...

詳細情報を確認する

Loading...

サンプラ Grand PFA手付ビーカーの仕様

11111の外観

11111の外観

  • 呼称:200ml
  • 目盛:50ml
11112の外観

11112の外観

  • 呼称:500ml
  • 目盛:50ml
11114の外観

11114の外観

  • 呼称:2L
  • 目盛:100ml

サンプラ Grand PFA手付ビーカーの特長

従来品との透明度比較(独自の特殊金型構造により本来の透明度を最大限に引き出すことに成功)

従来品との透明度比較(独自の特殊金型構造により本来の透明度を最大限に引き出すことに成功)

内部底面には突起物がなくフラット、マグネチックスターラーでの撹拌が可能

内部底面には突起物がなくフラット、マグネチックスターラーでの撹拌が可能

見やすい目盛が突起していて濡れた手で持ったときも滑りにくく安全

見やすい目盛が突起していて濡れた手で持ったときも滑りにくく安全

万全なロット管理のため全機種とも外部底面に材質表示マーク等の刻印があり、安心して利用可能

万全なロット管理のため全機種とも外部底面に材質表示マーク等の刻印があり、安心して利用可能

PFAは非粘着性があり溶液や試料が付着しにくい

PFAは非粘着性があり溶液や試料が付着しにくい

 
  • 紫外線の影響を受けにくいので劣化が少なく長い期間品質を保てる。
  • サンプラ Grand PFA手付ビーカーの原材料として使用しているNEW PFAはLSIの高密度・高集積化に伴う周辺材料の高純度化ニーズに対応した高品質PFA。

※高度分析や半導体業界へのご使用には、クリーンパックや溶出金属量を最小限に抑えた高レベルの酸洗浄も行なえます。

寸法図

サンプラ Grand PFA手付ビーカーの寸法図

サンプラ Grand PFA手付ビーカーの寸法図

11111のサイズ

  • A:92.8mm(±1.5mm)
  • B:54mm(±0.5mm)
  • C:69mm(±1mm)

11112のサイズ

  • A:121mm(±1.5mm)
  • B:72mm(±1mm)
  • C:90mm(±1mm)

11114のサイズ

  • A:198mm(±2mm)
  • B:108mm(±2mm)
  • C:136mm(±3mm)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(ml)
トラスココード
口内径(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11114

2000
100
557-3751
136
198
1個

1個

36,800円

34,165

( 37,582円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性・耐熱性に優れた、メタルフリーのふっ素樹脂(PFA)製ビーカー。
【特長】
・溶液や試料が付着しにくく、取手付きで便利。
・マグネチックスターラーでの撹拌も可能。
・フリーザ内での冷凍やオイルバスなどによる加熱に対応。
・大きな容量でたくさん試料を入れて重くなった場合も、安全に持ち運ぶことができる。
・酸やアルカリ、有機溶媒など殆どの薬液に対して使用することが可能。
・純粋性が高く、微量金属イオンによる汚染の心配がない。
・取っ手は一体成型で外れる心配がない。
※素材の耐薬品性をご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Grand PFA手付ビーカーの型番11114のページです。
型番11114に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Grand PFA手付ビーカー

Grand PFA手付ビーカー

    デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)

    デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)

      ディスポPPクリアカップ

      ディスポPPクリアカップ

        ニューデスカップ

        ニューデスカップ

          メーカー サンプラテック 東京硝子器械 アズワン テラオカ
          通常価格 36,800円 8,219円 12,513円 11,919円
          通常出荷日 4日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~  
          商品タイプ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ
          材質 ふっ素樹脂(PFA) PP (ポリプロピレン) PP (ポリプロピレン) PP (ポリプロピレン)
          内容量 1個 - - -

          Grand PFA手付ビーカーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました