(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドーム型ガス置換用グローブボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドーム型ガス置換用グローブボックス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
610,511円  特別価格 
税込価格
671,562円  特別価格 

【特長】・オールアクリル製のパージ型ガス置換グローブボックスなので、視界性が抜...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    グローブボックス
  • 殺菌灯:
  • 全長(mm):
    1200
  • 付属品:
    真空ゲージ×1、バルブ×4(ノズル径φ9mm)手袋×1双、手袋用バンド×2本
  • 内容量:
    1台

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
呼称
質量(g)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

6103

1200×602×500
DOM-Ⅰ
29000
標準タイプ
1台

1個

610,511円

589,997

( 648,997円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールアクリル製のパージ型ガス置換グローブボックスなので、視界性が抜群です。
・DOM-I型は中間面での脱着方式となります。
・パスボックスは減圧置換が可能です。
・パスボックスの内扉はDOM-I型がスライド式による開閉式となります。
・耐圧は本体についは正負圧とも1.96kPa、パスボックスは正圧は0.01MPa、負圧は-0.1MPaです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドーム型ガス置換用グローブボックス

ドーム型ガス置換用グローブボックス

    ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイト

    ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイト

      殺菌灯付グローブボックスコンパクト

      殺菌灯付グローブボックスコンパクト

        グローブボックス AS-600・AS-800

        グローブボックス AS-600・AS-800

          フロー型グローブボックス

          フロー型グローブボックス

            グローブボックスコンパクト

            グローブボックスコンパクト

              ガス置換用グローブボックス GS型(サンプラテック)

              ガス置換用グローブボックス GS型(サンプラテック)

                メーカー サンプラテック アズワン サンプラテック アズワン アズワン サンプラテック サンプラテック
                通常価格 610,511円 485,450円 3,182円 108,556円 75,567円 111,240円 442,827円
                通常出荷日 9日目   26日目   8日目   1日目   10日目   9日目   9日目  
                商品タイプ グローブボックス グローブボックス - グローブボックス グローブボックス グローブボックス グローブボックス
                殺菌灯 -
                全長(mm) 1200 - - - 800 409 1007
                付属品 真空ゲージ×1、バルブ×4(ノズル径φ9mm)手袋×1双、手袋用バンド×2本 - - - - - -
                内容量 1台 - - - - 1台 1台

                ドーム型ガス置換用グローブボックスのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました