(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水型電子天びん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:27848
防塵・防水型電子天びん ボウジン・ボウスイガタデンシテンビン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
79,988円 ~ 100,237円
税込価格
87,987円 ~ 110,261円

【特長】・本体は防塵・防水型で粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適で...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
呼称
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

27848

3200
10
FX-3000iWP
1台

1個

100,237( 110,261円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は防塵・防水型で粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適です。
・ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはスチールを採用し堅牢な設計になっています。
・コンパクトで扱い易いB5サイズです。
・計量センサーシステムC-SHSを搭載しています(応答速度約1秒)。
・統計演算機能を内蔵します(計算値を統計処理し、結果を表示・出力する機能)。
・FX-120iWP/200iWP/300iWPには小型風防が標準装備されています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵・防水型電子天びん

防塵・防水型電子天びん

    分銅内蔵型汎用電子天秤 防塵・防滴 FZシリーズ

    分銅内蔵型汎用電子天秤 防塵・防滴 FZシリーズ

      電子てんびん FX-iWP FX-3000iWP

      電子てんびん FX-iWP FX-3000iWP

        A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-3000i

        A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-3000i

          電子天秤 FX-500i/FX-5000i

          電子天秤 FX-500i/FX-5000i

            汎用電子天びん FXシリーズ

            汎用電子天びん FXシリーズ

              電子天秤 秤量 122~3200g

              電子天秤 秤量 122~3200g

                メーカー サンプラテック 三商 ケニス 三商 三商 アズワン アズワン
                通常価格 79,988円 73,333円 73,333円 87,148円 77,356円 69,663円 7,204円
                通常出荷日 14日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   1日目   1日目~  
                商品タイプ 電子天秤 防水はかり - - 電子天秤 電子天秤 -
                電源(V) AC100 AC100 - - - - -
                内容量 1台 - - - - - -

                防塵・防水型電子天びんのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました