(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFAチューブ(インチサイズ)(10m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PFAチューブ(インチサイズ)(10m)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,360円 ~ 17,300円
税込価格
6,996円 ~ 19,030円

耐熱性・低摩擦性・電気絶縁性・耐薬品性・非粘着性・耐候性など数々の優れた特長を...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

PFAチューブ(インチサイズ)の詳細

PFAチューブ(インチサイズ)(10m):関連画像

PFAチューブ(インチサイズ) イメージ

PFAチューブ(インチサイズ)の寸法

型番 規格 内径×外径×肉厚
(mm)
18490 1.59φ×3.17φ (10m/巻) 1.59φ×3.17(1/8”)φ×0.79
18491 3.17φ×6.35φ (10m/巻) 3.17φ×6.35(1/4”)φ×1.59
18492 4.35φ×6.35φ (10m/巻) 4.35φ×6.35(1/4”)φ×1
18493 6.35φ×9.52φ (10m/巻) 6.35φ×9.53(3/8”)φ×1.59
18494 7.52φ×9.52φ (10m/巻) 7.53φ×9.53(3/8”)φ×1
18495 9.52φ×12.7φ (10m/巻) 9.53φ×12.70(1/2”)φ×1.59
18496 10.7φ×12.7φ (10m/巻) 10.70φ×12.70(1/2”)φ×1
18497 15.88φ×19.05φ (10m/巻) 15.87φ×19.05(3/4”)φ×1.59
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
適用チューブ外径(mm)
肉厚(mm)
波形部最小内径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
3.17
0.79
1.59
1巻

1個

6,360( 6,996円 )

-

6.35
1
4.35
1巻

1個

17,300( 19,030円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性・低摩擦性・電気絶縁性・耐薬品性・非粘着性・耐候性など数々の優れた特長をもつPFAチューブ。
【特長】
・インチサイズ
・非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくい特性
・高温、高湿、高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ない
・PTFEチューブと比較し、PFAチューブは透明
・耐候性が優秀
・最高使用温度は260℃
・連続使用の場合は200℃以下での使用が安全
【用途】
・電気絶縁の用途に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFAチューブ(インチサイズ)(10m)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました