(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニオンブランチティ 30シリーズ フロウエル ジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニオンブランチティ 30シリーズ フロウエル ジョイント

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,739円 ~ 6,953円
税込価格
5,213円 ~ 7,648円

高耐薬品性のオールフッ素樹脂継手です。【特長】・テーパー収縮シール方式で、締付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ユニオンブランチティ 30シリーズ フロウエル ジョイント:関連画像

ユニオンブランチティ<30シリーズ>の外観

ユニオンブランチティ 30シリーズ フロウエル ジョイント:関連画像

ユニオンブランチティ<30シリーズ>の外形図

 

(単位:mm)

 

商品IDABCDEFT適用チューブ外径(inch)T適用チューブ外径(mm)W呼称
SAN14647241295281/83630-3UT C
SAN14649381914104121/461030-6UT C
SAN14650502518126175/1681430-8UT C

ジョイント30シリーズの特長

  • 耐薬品性が優れている:ボディ・ナットともふっ素樹脂製なので、耐薬品性に優れており、安心して使用可能。
  • inchとmmが共用:30シリーズはmm近似のinchと共用(例:6mmと1/4inch)することができるので、選択が簡単で経済的。
  • セッティングが簡単:特殊工具を一切使用しない。スパナでナットを規定回数締め付けるだけなので、簡単で均一。
  • シンプルなデザイン:ボディとナットの2点だけで構成。
  • コンパクト:シンプルな設計なので、小型でスペースをとらない。
  • 品質管理・洗浄:30シリーズは全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷する。

製品仕様

  • シール方法:テーパー収縮シール方式
  • 最高使用温度:100℃(※φ19(直径19mm)使用時は80℃)
  • 材質(ボディ):圧縮及び押し出し成形によるふっ素樹脂(PTFE)より精密NCにて製作
  • 材質(ナット):ECTFEふっ素樹脂の射出一体成型品
  • 適用チューブ:PFA・PTFEふっ素樹脂チューブ

使用温度時の最高使用圧力の求め方:下記温度対圧力曲線より係数を求め、下表の最高使用圧力値に乗じてください。

テーパー収縮シール方式

ユニオンブランチティ 30シリーズ フロウエル ジョイント:関連画像

テーパー収縮シール方式

温度対圧力曲線

ユニオンブランチティ 30シリーズ フロウエル ジョイント:関連画像

温度対圧力曲線

適用チューブサイズ及び最高使用圧力

呼び径
(外径)
適用チューブサイズチューブ材質
ミリサイズインチサイズPFA、PTFE
MPakgf/cm2psi
31~31/80.99.2130.5
661/40.88.2116.0
885/160.88.2116.0
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用圧力(MPa)
適用チューブ外径(mm)
呼称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0.9
3
30-3UT C

1個

5,212( 5,733円 )

-

  • 注文停止中
0.8
6
30-6UT C

1個

4,739( 5,213円 )

-

  • 注文停止中
0.8
8
30-8UT C

1個

6,953( 7,648円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

高耐薬品性のオールフッ素樹脂継手です。
【特長】
・テーパー収縮シール方式で、締付けに特殊工具が不要です。
・コンパクトでコストメリットも抜群です。
・適用チューブはmm、inchどちらのサイズでもご使用いただけます。
【用途】
・高耐薬品性が求められる継手

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニオンブランチティ 30シリーズ フロウエル ジョイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました