(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
582円 ~ 4,606円
税込価格
640円 ~ 5,067円

【特長】・フットボール型の撹拌子にシャープなエッジをつけ、一層優れた撹拌能力を...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

 

(単位:mm)

 

PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型シリーズの外観

PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型シリーズの外観

商品ID商品名呼称
28105PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型5φ×10
28106PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型6φ×15
28107PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型10φ×20
28108PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型12φ×25
28109PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型16φ×35
28110PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型20φ×40
28111PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型20φ×50
28112PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型20φ×64

※素材の耐薬品性をご確認ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
直径(mm)
長さ(mm)
呼称
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
10
5φ×10
1個

1個

582( 640円 )

8日目

6
15
6φ×15
1個

1個

665( 732円 )

25日目

10
20
10φ×20
1個

1個

1,539( 1,693円 )

8日目

12
25
12φ×25
1個

1個

1,459( 1,605円 )

8日目

16
35
16φ×35
1個

1個

1,611( 1,772円 )

8日目

20
40
20φ×40
1個

1個

3,065( 3,372円 )

25日目

20
50
20φ×50
1個

1個

3,831( 4,214円 )

8日目

20
64
20φ×64
1個

1個

4,606( 5,067円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フットボール型の撹拌子にシャープなエッジをつけ、一層優れた撹拌能力を有します。
・材質:PTFE。
【用途】
・丸型容器での撹拌にも使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型

PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型

    フットボール型撹拌子 F-40

    フットボール型撹拌子 F-40

      メーカー サンプラテック ケニス
      通常価格 582円 1,570円
      通常出荷日 8日目~   6日目  
      商品タイプ 撹拌棒・羽根類 -
      内容量 1個 -

      PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました