(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE撹拌子ジャイアント型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFE撹拌子ジャイアント型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,769円 ~ 8,649円
税込価格
6,346円 ~ 9,514円

低回転で大きな撹拌渦を作る撹拌子。【特長】・太径。・ジャイアント型。・強い撹拌...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

トライアングルタイプの外観

トライアングルタイプの外観

プレーンタイプの外観

プレーンタイプの外観

ピボットタイプの外観

ピボットタイプの外観

 

(単位:mm)

 

商品ID商品名呼称
28043PTFE撹拌子ジャイアント型27φ×57プレーン
28044PTFE撹拌子ジャイアント型27φ×108プレーン
28045PTFE撹拌子ジャイアント型27φ×159プレーン
28046PTFE撹拌子ジャイアント型24φ×57ピボット
28047PTFE撹拌子ジャイアント型24φ×108ピボット
28048PTFE撹拌子ジャイアント型24φ×159ピボット
28049PTFE撹拌子ジャイアント型80×18トライアングル
28050PTFE撹拌子ジャイアント型110×36トライアングル
28051PTFE撹拌子ジャイアント型136×36トライアングル

※素材の耐薬品性をご確認ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
直径(mm)
長さ(mm)
呼称
面幅(mm)
形状
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
57
24φ×57ピボット
-
ピボット
1個

1個

5,769( 6,346円 )

25日目

24
108
24φ×108ピボット
-
ピボット
1個

1個

8,649( 9,514円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低回転で大きな撹拌渦を作る撹拌子。
【特長】
・太径。
・ジャイアント型。
・強い撹拌力がある。
・材質:PTFE。
【用途】
・撹拌子として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFE撹拌子ジャイアント型

PTFE撹拌子ジャイアント型

    PTFEオール被覆攪拌棒

    PTFEオール被覆攪拌棒

      強力撹拌子

      強力撹拌子

        メーカー サンプラテック フロン工業 アズワン
        通常価格 5,769円 11,623円 3,515円
        通常出荷日 25日目   6日目~   1日目  
        商品タイプ 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 回転子
        内容量 1個 - -

        PTFE撹拌子ジャイアント型のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました